ÖLFLEX® SERVO 9YSLCY-JB
EMC-optimerad motorkabel, låg kapacitans, dubbelskärmad, certifierad
ÖLFLEX® SERVO 9YSLCY-JB - dubbelskärmad strömkabel för stora servodrivningssystem med hög elektrisk belastning, UL/cUL-certifierad
- AWM-godkännanden för USA och Kanada
- 3+3-symmetri reducerar störningspåverkan och lagerströmmar
- CPR: Val av artikelnummer på lapp.se > service > CPR
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.
Fördelar
- EMC-kompatibel design för varvtalsreglerad elektrisk drivning enligt EN 61800-3
- För drivsystem och överföring av större effekter
- Längre ledningsdragning är möjlig mellan frekvensomriktare och motor tack vare en design med låg kapacitans
- Jordsymmetrisk 3+3-version stöder reduktionen av skadliga lagerstömmar
- Utföranden med svart yttermantel passar för dragning utomhus
Användningsområden
- Anslutningskabel mellan frekvensomriktare och motor
- I torra, fuktiga eller våta utrymmen
- Pappersindustrin
- Kemisk industri
- Tung industri
Produktegenskaper
- Brandspridningsklass enligt IEC 60332-1-2 och CSA FT1
- EN/VDE +90° C PP isolering
Standarder/Godkännanden
- USA: AWM Style 2570 eller 20886, 1kV 80°C VW-1
Kanada: AWM I/II A/B 1kV 80°C FT1 - UL File No. E63634
- Baserad på VDE 0276, 0250, 0207
Design
- Ledare av blank fintrådig koppar
- Ledarisolering: polypropylen (PP)
- Ledare tvinnade koncentriskt (skyddsledaren splittad i tre ledare för 3+3 versionen och placerade symmetriskt mellan fasledarna)
- Skärmning: Lindad aluminiumfolie i kombination med förtent kopparfläta
- 4-ledardesign: yttermantel av transparent PVC
- Version med 3+3 ledare: Yttermantel av svart PVC, svart
Klassificering ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000057
- ETIM 5.0 klassificering: Kraftkabel för lågspänning
-
Klassificering ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000057
- ETIM 6.0 Class-beskrivning: Starkströmskabel
-
Ledaridentifikation
- Färgkod enligt HD 308 S2 VDE 0293-308
-
Ledaruppbyggnad
- Fintrådiga ledare enligt VDE 0295 klass 5/IEC 60228 klass 5
-
Minsta böjningsradie
- Sporadisk böjning: 15 x kabeldiametern
- Fast: 4 x kabeldiametern
-
Märkspänning
- IEC U0/U: 600/1000 V
- UL/CSA: 1000 V
-
Provspänning
- 4000 V
-
Skyddsledare
- Skyddsledaren i versionen med 3+3 ledare är placerade symmetriskt mellan de tre fasledarna
-
Temperaturområde
- Rörlig:
IEC: transparent -5 °C till +80 °C
IEC: svart -5 °C till +90 °C
UL/CSA: -5°C till +80°C - Fast: IEC: transparent -40 °C till +80 °C, IEC: svart -40 °C till +80 °C
-
- Om inget annat anges är visade produktvärden nominella värden. Detaljerade värden (t.ex. toleranser) finns tillgängliga vid förfrågan.
- Se våra standardlängder på: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
- Förpackningsstorlek: spole ≤ 30 kg eller ≤ 250 m, annars trumma
- Ange önskad förpackningstyp (t.ex. 1 x 500 trumma eller 5 x 100 m spolar).
- Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
-
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.