ÖLFLEX® CLASSIC 128 H BK SC

Kostnadseffektiv halogenfri enkelledare för kraft med förbättrade brandegenskaper, 0,6/1kV

ÖLFLEX® CLASSIC 128 H BK SC, enkelledare för kraft, halogenfri, mycket flamtålig, HFFR-flexibel, ledarklass 5, offentliga byggnader

  • För platsbesparande och kostnadseffektiv installation
  • För användning i publika byggnader och industrier
  • CPR: Val av artikelnummer på lapp.se > service > CPR

Lämplig för användning utomhusFlamhämmandeHalogenfriVridbelastningUV-beständig

CE

Art nr E-nummerAntal ledare och mm² per ledareYttre diameter (mm)FärgKopparindex (kg/km)Vikt (kg/km)Enhet

Pris

1123800
03777701 X 16.09.6svart153,6219
1123811
03778701 G 16.09.6grön-gul153,6219
1123801
03777801 X 2511.3svart240327
1123812
03778801 G 2511.3grön-gul240327
1123802
03777901 X 3512.5svart336436
1123813
03778901 G 3512.5grön-gul336436
1123803
03778001 X 5015.1svart480587
1123814
03779001 G 5015.1grön-gul480587
1123804
03778101 X 7017.0svart672798
1123815
03779101 G 7017.0grön-gul672798
1123805
03778201 X 9519.6svart9121044
1123816
03779201 G 9519.6grön-gul9121044
1123806
03778301 X 12022.4svart11521339
1123817
03779301 G 12022.4grön-gul11521339
1123807
03778401 X 15024.2svart14401633
1123818
03779401 G 15024.2grön-gul14401633
1123808
03778501 X 18526.3svart17761943
1123819
03779501 G 18526.3grön-gul17761943
1123809
03778601 X 24030.8svart23042597
1123820
03779601 G 24030.8grön-gul23042597
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Enkel användning och installation tack vare flexibel konstruktion
  • Avsedd för användning inom ramen för Europeiska Byggproduktförordningen (CPR). Läs mer på lapp.se/cpr.
  • Halogenfria material med hög flambeständighet som reducerar risken för brandspridning, hög rökdensitet och giftiga gaser vid händelse av brand.

Användningsområden

  • För användning i publika byggnader och industrier
  • Anläggningsteknik
    Industrimaskiner
    Värme- och luftkonditioneringssystem
  • Speciellt där människor och djur samt värdefull egendom utsätts för stor brandrisk
  • Lämplig för utomhusapplikationer

Produktegenskaper

  • Brandspridningsklassad enligt IEC 60332-1-2 (brandspridning för en enskild kabel)
  • Brandspridningsklass enligt IEC 60332-3-24 respektive IEC 60332-3-25 (brandspridning för vertikal kabel eller bunt av flera kablar)
  • Halogenfri enligt IEC 60754-1
    (mängd halogen syra i gasform)
    Förbränningsgasernas korrosivitet enligt IEC 60754-2 (grad av syra)
  • Låg rökdensitet enligt IEC 61034-2
  • UV-beständig och väderresistent enligt ISO 4892-2
  • Ozonresistent enligt EN 50396

Standarder/Godkännanden<br />Norm references / Approvals

  • Baserad på EN 50525-3-11

Design

  • Fintrådiga ledare av blank koppartråd
  • Ledarisolering: Halogenfri
  • Mantel i halogenfri specialblandning, svart

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000057
  • ETIM 5.0 klassificering: Kraftkabel för lågspänning

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000057
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Starkströmskabel

Ledaridentifikation

  • Svart
  • Svart eller grön-gul, andra färger vid förfrågan

Ledaruppbyggnad

  • Fintrådiga ledare enligt VDE 0295 klass 5/IEC 60228 klass 5

Torsion

  • TW-0 och TW-1, se katalogen, bilaga T0

Minsta böjningsradie

  • Sporadisk böjning: 15 x kabeldiametern
  • Fast: 4 x kabeldiametern

Märkspänning

  • U0/U: 600/1000 V

Provspänning

  • 4000 V

Skyddsledare

  • G = med gröngul skyddsledare
  • X = utan skyddsledare

Temperaturområde

  • Flexibel: -5°C till +70°C
  • Fast: -40°C till +80°C

  • Om inget annat anges är visade produktvärden nominella värden. Detaljerade värden (t.ex. toleranser) finns tillgängliga vid förfrågan.
  • Kopparbas: EUR 150/100 kg. Se lapp.se/service för definition och beräkning av kopparpris.
  • Se våra standardlängder på: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Förpackningsstorlek: spole ≤ 30 kg eller ≤ 250 m, annars trumma
  • Ange önskad förpackningstyp (t.ex. 1 x 500 trumma eller 5 x 100 m spolar).
  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.