ÖLFLEX® CLASSIC 128 H BK 0,6/1 kV

Kostnadseffektiv halogenfri styrkabel med förbättrade brandegenskaper, 0,6/1 kV

ÖLFLEX® CLASSIC 128 H BK 0,6/1kV, kraft- och styrkabel, halogenfri/mycket flamtålig, HFFR-flexibel, ledarklass 5, offentliga byggnader

  • För platsbesparande och kostnadseffektiv installation
  • För användning i publika byggnader och industrier
  • UV-beständig och väderresistent enligt ISO 4892-2

Lämplig för användning utomhusFlamhämmandeHalogenfriUV-beständig

CE

Art nr Antal ledare och mm² per ledareYttre diameter (mm)Kopparindex (kg/km)Vikt (kg/km)Enhet

Pris

1123520
2 X 1.07.419,276
1123521
3 G 1.07.828,8101
1123522
4 G 1.08.438,4120
1123523
5 G 1.09.248143
1123524
7 G 1.09.967,2179
1123525
12 G 1.012.8115,2283
1123526
18 G 1.015.1172,8406
1123528
2 X 1.58.428,8112
1123529
3 G 1.58.943,2135
1123530
4 G 1.59.657,6163
1123531
5 G 1.510.572196
1123532
7 G 1.511.4100,8253
1123533
12 G 1.515.1172,8396
1123534
18 G 1.518.0259,2589
1123535
25 G 1.521.1360801
1123537
3 G 2.510.172189
1123538
4 G 2.511.096232
1123539
5 G 2.512.1120279
1123541
12 G 2.517.9288603
1123544
3 G 4.011.4115,2260
1123545
4 G 4.012.5153,6322
1123546
5 G 4.013.7192387
1123548
4 G 6.013.9230,4431
1123549
5 G 6.015.8288533
1123550
4 G 10.017.9384734
1123551
4 G 16.020.7614,41080
1123552
5 G 16.023.07681303
1123553
4 G 25.025.29601617
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Utrymmesbesparande tack vare små kabeldiametrar
  • Enkel användning och installation tack vare flexibel konstruktion

Användningsområden

  • Publika byggnader
  • Anläggningsteknik
    Industrimaskiner
    Värme- och luftkonditioneringssystem
  • Speciellt där människor och djur samt värdefull egendom utsätts för stor brandrisk
  • Lämplig för utomhusapplikationer

Produktegenskaper

  • Brandspridningsklassad enligt IEC 60332-1-2 (brandspridning för en enskild kabel)
  • Brandspridningsklass enligt IEC 60332-3-24 respektive IEC 60332-3-25 (brandspridning för vertikal kabel eller bunt av flera kablar)
  • Halogenfri enligt IEC 60754-1
    (mängd halogen syra i gasform)
    Förbränningsgasernas korrosivitet enligt IEC 60754-2 (grad av syra)
  • Låg rökdensitet enligt IEC 61034-2
  • UV-beständig och väderresistent enligt ISO 4892-2
  • Ozonresistent enligt EN 50396

Standarder/Godkännanden<br />Norm references / Approvals

  • Baserad på EN 50525-3-11

Design

  • Fintrådiga ledare av blank koppartråd
  • Ledarisolering: Halogenfri
  • Mantel i halogenfri specialblandning, svart

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000057
  • ETIM 5.0 klassificering: Kraftkabel för lågspänning

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000057
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Starkströmskabel

Ledaridentifikation

  • Upp till 5 ledare: färgkod enligt VDE 0293-308, se bilaga T9
  • Från 6 ledare: svart med vita siffror

Ledaruppbyggnad

  • Fintrådiga ledare enligt VDE 0295 klass 5/IEC 60228 klass 5

Minsta böjningsradie

  • Sporadisk böjning: 15 x kabeldiametern
  • Fast: 4 x kabeldiametern

Märkspänning

  • U0/U: 600/1000 V

Provspänning

  • 4000 V

Skyddsledare

  • G = med gröngul skyddsledare
  • X = utan skyddsledare

Temperaturområde

  • Flexibel: -5°C till +70°C
  • Fast: -40°C till +80°C

  • Om inget annat anges är visade produktvärden nominella värden. Detaljerade värden (t.ex. toleranser) finns tillgängliga vid förfrågan.
  • Kopparbas: EUR 150/100 kg. Se lapp.se/service för definition och beräkning av kopparpris.
  • Se våra standardlängder på: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Förpackningsstorlek: spole ≤ 30 kg eller ≤ 250 m, annars trumma
  • Ange önskad förpackningstyp (t.ex. 1 x 500 trumma eller 5 x 100 m spolar).
  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.