ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH BK 0,6/1 kV

0.6/1kVAC, Halogenfri, Flexibel, IEC 60332-3, IEC 61034-2, UV/ ozonresistent, UL AWM 1000V

ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH BK 0,6/1kV: Power and Control Cable UL AWM Style 21156 Class 5, Screened, Halogen-free/ Highly Flame Retardant, Public buildings, Outdoor

  • CPR: Val av artikelnummer på lapp.se > service > CPR
  • Publika byggnader
  • EMC-skärmad

Lämplig för användning utomhusFlamhämmandeHalogenfriKöldbeständigStörningssignalerUV-beständig

CERUEACFire

Art nr E-nummerAntal ledare och mm² per ledareYttre diameter (mm)Kopparindex (kg/km)Vikt (kg/km)Enhet

Pris

1123460
02624502 X 1.09.439,5120
1123461
02624603 G 1.09.851140
1123462
02624704 G 1.010.462,8165
1123463
02624805 G 1.011.276191
1123464
02624907 G 1.011.997,2231
1123465
026250012 G 1.015169,1360
1123466
026251018 G 1.017.3238,2494
1123467
026252025 G 1.019.8315,5643
1123468
02625302 X 1.510.453,2149
1123469
02625403 G 1.510.969,5177
1123470
02625504 G 1.511.686,5209
1123471
02625605 G 1.512.5104,3243
1123472
02625707 G 1.513.4136,5300
1123473
026258012 G 1.517.3238,3486
1123474
026259018 G 1.520.2355,4691
1123475
026260025 G 1.523.1475,1914
1123476
02626102 X 2.511.679,4197
1123477
02626203 G 2.512.1106,1243
1123478
02626304 G 2.513134,3293
1123479
02626405 G 2.514.1158,3342
1123480
02626507 G 2.515.4225462
1123481
026266012 G 2.520.1383,6718
1123482
026267018 G 2.523.4548,91011
1123483
026268025 G 2.527.4761,71370
1123484
02626903 G 4.013.4167,7327
1123485
02627004 G 4.014.7211,9399
1123486
02627105 G 4.015.9250,3471
1123487
02627203 G 6.014.9232,1414
1123488
02627304 G 6.016.1298,5519
1123489
02627405 G 6.017.8356,1607
1123490
02627504 G 10.020.1490,6837
1123492
02627704 G 16.022.5735,11157
1123493
02627805 G 16.025888,71407
1123494
02627904 G 25.027.81 126,61683
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Enkel användning och installation tack vare flexibel konstruktion
  • Utrymmesbesparande tack vare små kabeldiametrar

Användningsområden

  • Anläggningsteknik
    Industrimaskiner
    Värme- och luftkonditioneringssystem
  • Speciellt där människor och djur samt värdefull egendom utsätts för stor brandrisk
  • För utomhusapplikationer
  • Enligt NFPA 79 avsnitt 12.9.2: För användning i industriella maskiner som installeras i USA på grundval av UL AWM (recognized) godkännanden
  • Varje dimension har en nominell/minsta genomsnittlig tjocklek på yttermanteln som är 1,8 mm: Applikationer där en förstärkt yttermantel kan vara till fördel

Produktegenskaper

  • Brandspridningsklassad enligt IEC 60332-1-2 (brandspridning för en enskild kabel)
  • Brandspridningsklass enligt IEC 60332-3-24 respektive IEC 60332-3-25 (brandspridning för vertikal kabel eller bunt av flera kablar)
  • Halogenfri enligt IEC 60754-1
    (mängd halogen syra i gasform)
    Förbränningsgasernas korrosivitet enligt IEC 60754-2 (grad av syra)
  • Låg rökdensitet enligt IEC 61034-2
  • UV-beständig och väderresistent enligt ISO 4892-2
  • Ozonresistent enligt EN 50396

Standarder/Godkännanden<br />Norm references / Approvals

  • Baserad på EN 50525-3-11
  • UL AWM-godkännande: Se datablad

Design

  • Fintrådiga ledare av blank koppartråd
  • Ledarisolering: Halogenfri
  • Halogenfri lindad plastfolie
  • Förtent kopparfläta
  • Mantel i halogenfri specialblandning, svart

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000057
  • ETIM 5.0 klassificering: Kraftkabel för lågspänning

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000057
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Starkströmskabel

Ledaridentifikation

  • Upp till 5 ledare: färgkod enligt VDE 0293-308, se bilaga T9
  • Från 6 ledare: svart med vita siffror

Ledaruppbyggnad

  • Fintrådiga ledare enligt VDE 0295 klass 5/IEC 60228 klass 5

Minsta böjningsradie

  • Sporadisk böjning: 20 x kabeldiametern
  • Fast: 6 x kabeldiametern

Märkspänning

  • U0/U: 600/1000 V
  • UL: 1000 V

Provspänning

  • Ledare/Ledare: 4000 V
  • Ledare/Skärm: 2000 V

Skyddsledare

  • G = med gröngul skyddsledare
  • X = utan skyddsledare

Temperaturområde

  • Flyttas ibland: -25 till +70 °C Fast dragen: -40 till +80 °C
  • UL: -25 till +75 °C

  • Om inget annat anges är visade produktvärden nominella värden. Detaljerade värden (t.ex. toleranser) finns tillgängliga vid förfrågan.
  • Kopparbas: EUR 150/100 kg. Se lapp.se/service för definition och beräkning av kopparpris.
  • Se våra standardlängder på: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Förpackningsstorlek: spole ≤ 30 kg eller ≤ 250 m, annars trumma
  • Ange önskad förpackningstyp (t.ex. 1 x 500 trumma eller 5 x 100 m spolar).
  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.