MarineLine YZp 0,6/1 kV

Fåtrådig kraftkabel utan innermantel

Kraft- och styrkabel med reducerad diameter och marina godkännanden. Se teknisk data och beställ i vår webshop.

  • Halogenfri och i övrigt mycket bra brandegenskaper
  • Mekaniskt stark mot nötning, UV-beständig och med bra kemisk beständighet
  • Marint godkänd, hydrolysbeständig

Maskin- och anläggningkonstruktionFlamhämmandeHalogenfriOljeresistentUV-beständig

LLOYDSDNVGermanischer Lloyd

Art nr PL_AUFBAU_3Yttre diameter (mm)Kopparindex (kg/km)Vikt (kg/km)Enhet

Pris

1111716
1 x 1,54,91435
1111717
2 x 1,57,92868
1111718
3 x 1,58,54292
1111772
3 G 1,58,54292
1111719
4 x 1,59,356112
1111773
4 G 1,59,356112
1111720
5 x 1,510,168137
1111774
5 G 1,510,168137
1111721
6 x 1,511,282168
1111722
7 x 1,511,295178
1111775
7 G 1,511,295178
1111723
8 x 1,513109222
1111724
10 x 1,515,6136301
1111725
12 x 1,514,8163291
1111726
16 x 1,516,9218383
1111727
19 x 1,518,1260441
1111728
24 x 1,520,2330581
1111730
1 x 2,55,32246
1111731
2 x 2,594694
1111732
3 x 2,59,569123
1111776
3 G 2,59,569123
1111733
4 x 2,510,491154
1111777
4 G 2,510,491154
1111734
5 x 2,511,5111195
1111778
5 G 2,511,5111195
1111735
7 x 2,512,6150249
1111779
7 G 2,512,6150249
1111736
1 x 45,93863
1111737
2 x 410,176127
1111738
3 x 410,7114170
1111780
3 G 410,7114170
1111739
4 x 411,9151223
1111781
4 G 411,9151223
1111740
1 x 66,45887
1111741
2 x 611,4116182
1111742
3 x 612,1175247
1111782
3 G 612,1175247
1111743
4 x 613,2233318
1111783
4 G 613,2233318
1111744
1 X 107,295128
1111745
2 X 1012,9191265
1111746
3 X 1013,8287376
1111784
3 G 1013,8287376
1111747
4 X 1015,2383488
1111785
4 G 1015,2383488
1111748
1 X 168,2144187
1111749
2 X 1615,1290394
1111750
4 X 1617,8579732
1111751
1 X 2510,1227287
1111752
2 X 2518,7457602
1111753
3 X 2520685853
1111754
4 X 2522,39141130
1111755
1 X 3511,8309389
1111756
2 X 3522,1624823
1111764
3 X 3520,810611249
1111757
1 X 5013,2415509
1111765
3 X 5023,413681620
1111758
1 X 7015,4612722
1111766
3 X 7027,119092217
1111759
1 X 9517,5855986
1111767
3 X 9531,326923073
1111760
1 X 12019,510901248
1111768
3 X 12034,733493874
1111761
1 X 15021,513131503
1111769
3 X 15037,942274756
1111762
1 X 1852417001881
1111770
3 X 1854151735851
1111763
1 X 2402722072471
1111771
3 X 24047,668427636
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Kraft- och styrkabel med reducerad diameter och marina godkännanden
  • Halogenfri och i övrigt mycket bra brandegenskaper
  • Mekaniskt stark mot nötning och med bra kemisk beständighet
  • UV-beständig för utomhusapplikationer

Användningsområden

  • Kraft, styrkretsar och belysningsapplikationer

Produktegenskaper

  • Brandegenskaper: - Halogenfri (IEC 60754-1) - Korrosiva gaser (IEC 60754-2) - Rökutveckling (IEC 61034-1/2) - Brandspridning (IEC 60332-1-2 , IEC 60332-3-22)
  • Marint godkänd
  • Hydrolysbeständig
  • UV-beständig

Standarder/Godkännanden

  • DNV, Lloyd's, GL, BV, ABS
  • IEC 60092-350/-351/-353

Design/Utförande

  • Ledare av fåtrådig blank koppartråd
  • Ledarisolation av tvärbunden XLPE, färgmärkta
  • Yttermantel av polyolefin, svart

Ledaridentifikation

  • VDE 0293-308/HD 308 S2

Märkspänning Uo/U

  • 0,6/1 kV

Minsta böjningsradie

  • 4 x kabeldiametern

Provspänning

  • 3500 V

Temperaturområde

  • Installationstemperatur -20°C till +70°C, Drifttemperatur -40°C till +70°C
  • Ledartemperatur max: 90°C

  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.