ÖLFLEX® CHAIN 809 SC

Högflexibel enkelledare med ledarisolering av PVC och yttermantel av PVC - certifierad för Nordamerika

ÖLFLEX® CHAIN 809 SC - Strömkabel med enkel kärna för mångsidig användning i strömkedjor med UL/cUL AWM-certifiering

  • Basic Line Performance - moderata förflyttningsvägar eller accelerationer
  • Märkspänning 0,6/1 kV
  • AWM-godkännanden för USA och Kanada

OljeresistentSläpkedjaVridtåligUV-beständig

CERUC_RUEACFire

No data available for displayw
No data available for displayw
Art nr Ledararea (mm²)Yttre diameter (mm)LedarfärgKopparindex (kg/km)Vikt (kg/km)Enhet

Pris

ÖLFLEX® CHAIN 809 SC
1062900
67.4grön-gul57,6101
1062901
67.4svart57,6101
1062902
109grön-gul96158
1062903
109svart96158
1062904
169.9grön-gul153,6217
1062905
169.9svart153,6217
1062906
2511.3grön-gul240307
1062907
2511.3svart240307
1062908
3513.1grön-gul336427
1062909
3513.1svart336427
1062910
5015.9grön-gul480611
1062911
5015.9svart480611
1062912
7017.6grön-gul672778
1062913
7017.6svart672778
1062914
9519.8grön-gul9121015
1062915
9519.8svart9121015
1062916
12023grön-gul11521296
1062917
12023svart11521296
1062918
15024.8grön-gul14401597
1062919
15024.8svart14401597
1062920
18527.1grön-gul17761971
1062921
18527.1svart17761971
1062922
24030.6grön-gul23042419
1062923
24030.6svart23042419
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Multi-standard certifierad reducerar antal varianter och sparar kostnader
  • Multifunktionella användningsmöjligheter
  • Under beaktande av temperaturområdet även lämplig för flexibel användning utomhus
  • Certifierad för USA och Kanada för exportorienterade maskin-, anläggnings- och apparatbyggare

Användningsområden

  • I släpkedjor eller rörliga maskindelar
  • För intern ledningsdragning av elektrisk och elektronisk utrustning i manöverskåp
  • Specialdesignad för kraft till servomotorer som drivs av frekvensomriktare
  • I applikationer där användningen av flertrådiga anslutningsledningar är problematisk på grund av begränsade utrymmen och minimala böjningsradier
  • Testsystem inom fordonsindustrin, i fordon och stationära bränslecellsystem

Produktegenskaper

  • Branspridningsklass:
    UL/CSA: VW-1, FT1
    IEC/EN: 60332-1-2
  • Oljeresistent enligt DIN EN 50290-2-22 (TM54)
  • Yta med låg friktion

Standarder/Godkännanden

  • Enligt VDE 0250/0285
  • UL-AWM-Style 10107
    cRU AWM II A/B FT1
  • UL File No. E63634
  • För användning i släpkedjor: följ montageanvisningarna i bilaga T3

Design

  • Ledare av blank fintrådig koppar
  • Ledarisolering: PVC
  • Mantel i PVC, svart (liknar RAL 9005)

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000057
  • ETIM 5.0 klassificering: Kraftkabel för lågspänning

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000057
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Starkströmskabel

Ledaridentifikation

  • Svart eller grön-gul, andra färger vid förfrågan

Ledaruppbyggnad

  • Fintrådiga ledare enligt VDE 0295 klass 5/IEC 60228 klass 5

Torsion

  • TW-0 och TW-1, se katalogen, bilaga T0

Minsta böjningsradie

  • Rörlig: från 10 x yttre diameter
  • Fixed installation: 4 x outer diameter

Märkspänning

  • IEC: U0/U 600/1000 V
  • UL/CSA: 600 V

Provspänning

  • 4000 V

Temperaturområde

  • Flexibel: 0°C till +70°C (UL: +90°C)
  • Fixed installation: -40°C to +80°C
    (UL: +90°C)

Böjningscykler och användningsparametrar

  • Se urvalstabellen A2-1 i bilagan till vår online-katalog

  • Om ingenting annat specificeras rör det sig vad gäller alla listade produktvärden om märkvärden vid rumstemperatur. Ytterligare värden, som t.ex. toleranser, tillhandahålls på förfrågan i den mån de är offentliga och tillgängliga.
  • Kopparbas: EUR 150/100 kg. Se lapp.se/service för definition och beräkning av kopparpris.
  • Se våra standardlängder på: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Förpackningsstorlek: spole ≤ 30 kg eller ≤ 250 m, annars trumma
  • Ange önskad förpackningstyp (t.ex. 1 x 500 trumma eller 5 x 100 m spolar).
  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.