ÖLFLEX® CHAIN 90 P

Högflexibel enkelledare för kraft med nötnings- och oljebeständig yttermantel av PUR -certifierad för Nordamerika

ÖLFLEX® CHAIN 90 P – oljebeständig anslutningsledning för svåra användningsförhållanden i energikedjor med UL/cUL AWM-certifiering.

  • Extended Line Performance - långa förflyttningsvägar eller kraftfulla accelerationer
  • För inom- och utomhusbruk
  • Förbättrade egenskaper i händelse av brand

Lämplig för användning utomhusFlamhämmandeHalogenfriKöldbeständigMekanisk resistensOljeresistentSläpkedjaUV-beständig

CERUDNVC_RU

No data available for display
Art nr Ledararea (mm²)Yttre diameter (mm)LedarfärgKopparindex (kg/km)Vikt (kg/km)Enhet

Pris

ÖLFLEX® CHAIN 90 P
1026513
1,56.3grön-gul14,448
1026514
1,56.3svart14,448
1026515
2,56.9grön-gul2463
1026516
2,56.9svart2463
1026517
47.2grön-gul38,477
1026518
47.2svart38,477
1026519
67.7grön-gul57,695
1026520
67.7svart57,695
1026521
109.1grön-gul96145
1026522
109.1svart96145
1026523
1610.6grön-gul153,6205
1026524
1610.6svart153,6205
1026525
2512.3grön-gul240290
1026526
2512.3svart240290
1026527
3513.3grön-gul336413
1026528
3513.3svart336413
1026529
5015.9grön-gul480535
1026530
5015.9svart480535
1026531
7018grön-gul672776
1026532
7018svart672776
1026533
9519.9grön-gul912998
1026534
9519.9svart912998
1026535
12022.5grön-gul11521249
1026536
12022.5svart11521249
1026537
15024.6grön-gul14401486
1026538
15024.6svart14401486
1026539
18527.2grön-gul17761788
1026540
18527.2svart17761788
1026541
24032.1grön-gul23042381
1026542
24032.1svart23042381
1026543
30034grön-gul28802964
1026544
30034svart28802964
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Möjliggör mycket snabbare hastigheter och accelerationer vilket ökar maskinernas ekonomiska effektivitet
  • Multi-standard certifierad reducerar antal varianter och sparar kostnader
  • Utökad livslängd under tuffa förhållanden tack vare robust yttermantel av PUR
  • Resistent mot många mineraloljebaserade smörjmedel, utspädda syror, alkaliska vattenlösningar och andra kemikalier
  • Brett temperaturområde för användning i tuffa miljöer
  • Längre ledningsdragningar är möjliga tack vare en design med låg kapacitans

Användningsområden

  • I släpkedjor eller rörliga maskindelar
  • För intern ledningsdragning av elektrisk och elektronisk utrustning i manöverskåp
  • Specialdesignad för kraft till servomotorer som drivs av frekvensomriktare
  • I applikationer där användningen av flertrådiga anslutningsledningar är problematisk på grund av begränsade utrymmen och minimala böjningsradier
  • Testsystem inom fordonsindustrin, i fordon och stationära bränslecellsystem
  • För användning inom- och utomhus

Produktegenskaper

  • Brandegenskaper:
    - Halogenfri enligt VDE 0472-815
    - Brandspridningsklass enligt IEC 60332-1-2 eller UL/cUL VW-1, FT1
    - Branspridningsklass enligt IEC 60332-3-24 Cat. C eller /-25 Cat. D
  • God väder-, UV- och oljeresistens
  • Nötningsresistent och skärtålig
  • Flexibel vid låga temperaturer
  • Låg kapacitans

Norm references / Approvals

  • GL - Germanischer Lloyd-godkänd
  • UL File No. E63634
  • USA: UL AWM Style 11624, VW-1
    Canada: cUL AWM I/II A, FT1
  • För användning i släpkedjor: följ montageanvisningarna i bilaga T3

Design

  • Extra fintrådiga ledare av blanka koppartrådar (klass 6)
  • Ledarisolering: TPE-blandning
  • Mantel i polyuretan, svart (liknar RAL 9005)

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000057
  • ETIM 5.0 klassificering: Kraftkabel för lågspänning

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000057
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Starkströmskabel

Ledaridentifikation

  • Svart eller grön-gul, andra färger vid förfrågan

Ledaruppbyggnad

  • Extra fintrådiga ledare enligt VDE 0295 klass 6/IEC 60228 klass 6

Torsion

  • TW-0 och TW-2, se katalogen, bilaga T0

Minsta böjningsradie

  • Rörlig: från 7,5 x yttre diameter
  • Fast: 3 x kabeldiametern

Märkspänning

  • IEC: U0/U 600/1000 V
  • UL/CSA: 1000 V

Böjningscykler och användningsparametrar

  • Se urvalstabellen A2-1 i bilagan till vår online-katalog

Provspänning

  • 4000 V

Temperaturområde

  • Flexibel: -35°C till +80°C
  • Fast: -50°C till +80°C

  • Om ingenting annat specificeras rör det sig vad gäller alla listade produktvärden om märkvärden vid rumstemperatur. Ytterligare värden, som t.ex. toleranser, tillhandahålls på förfrågan i den mån de är offentliga och tillgängliga.
  • Kopparbas: EUR 150/100 kg. Se lapp.se/service för definition och beräkning av kopparpris.
  • Se våra standardlängder på: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Förpackningsstorlek: spole ≤ 30 kg eller ≤ 250 m, annars trumma
  • Ange önskad förpackningstyp (t.ex. 1 x 500 trumma eller 5 x 100 m spolar).
  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.