Webshop

H1Z2Z2-K, optimerad version

H1Z2Z2-K/EN 50618 solcellskabel, förläggning i mark, AD8, Dca

H1Z2Z2-K - nätverksansluten solcellskabel (PV)/solcellskabel enl. EN 50618, UV-/ozonresistent, förläggning i mark UL 854 Crush- Impact-Resistance Test, CPR Dca, AD8

  • AD8 - permanent nedsänkning
  • Kan förläggas i mark
  • Dca-klassad enligt CPR

e-MobilityMaskin- och anläggningkonstruktionSolenergiLämplig för användning utomhusGod kemisk resistensFlamhämmandeHalogenfriKöldbeständigKorrosionsbeständigSyraresistentVoltTemperaturbeständigUV-beständigVattentät

CE

Art nr E-nummerAntal ledare och mm² per ledareYttre diameter (mm)Kopparindex (kg/km)Vikt (kg/km)Enhet

Pris

Färg på yttermantel: Svart
1023759
05233901 X 45,838,460
1023760
05234001 X 66,457,680
1023791
05234701 X 107,496123
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • För utomhusapplikationer
  • Robust mot mekanisk påverkan, kan dras under jord i professionellt utförda kabeldiken inuti eller utan skyddssystem
  • Minimal brandspridning och mängd giftiga förbränningsgaser i händelse av brand
  • Inom EU tillämplig för många olika byggtyper enligt lokala, lagliga genomföranden av EUs CPR-förordning för byggprodukter (EU) nr 305/2011, tack vare Dca-klassificering
  • 25 år i förväntad livslängd under normala användningsförhållanden enligt EN 50618

Användningsområden

  • För fasta, och/eller fritt hängande installationer utomhus och inomhus mellan solcellsmoduler eller anslutningar av solcellssträngarna till växelriktaren. Design enligt standarder för PV-system som HD 60364-7-712, VDE 0100-712, EN 50618 / VDE 0283-618. Harmoniserad kabeldesign enligt H1Z2Z2-K. Kortslutnings- och jordfelsäker i enlighet med bilaga A i EN 50618 / VDE 0283-618 och HD 60364-5-52
  • I enlighet med bilaga A till EN 50618 / VDE 0283-618 också för installation i elektriska installationsrör, kanaler, gips samt för användning i och på isolerade anordningar och system (skyddsklass II)
  • Solcellssystem med DC-systemspänning upp till maximalt 1800 V
  • AD8: vattenkontakt eller permanent nedsänkning upp till max. 1 meter vattendjup
  • Ökad mekanisk robusthet, t.ex. vid stöt motsvarande utförande av de underjordiska UL 854-testerna Impact Resistance och Crush Resistance

Produktegenskaper

  • Weather/ UV resistant per EN 50618 as well as ozone resistant per EN 50396;
    Transversely watertight "AD8" per IEC 60364-5-51/ HD 60364-5-51, IEC 62440, and EN 50525-2-21
  • Flamskyddad enligt IEC 60332-1-2 och Dca-klassificerad enligt EUs byggdirektiv No. 305/2011 CPR (Construction Product Regulation)
  • Halogenfri enligt IEC 60754-1 (andel halogensyrahaltiga
    gaser), låg korrosivitet av brandgaserna enligt IEC 60754-2 (acidhetsgrad)
  • God skärtålighet och nötningsresistens
  • Testad enligt mekaniska UL 854-testerna Impact Resistance och Crushing Resistance relaterade till förläggning i mark

Standarder/Godkännanden

  • H1Z2Z2-K design certifierad enligt EN 50618
  • Utföranden med andra ledarareor vid förfrågan

Design

  • Ledare av fintrådig förtent koppartråd
  • Core insulation made of cross-linked copolymer
  • Yttermantel av tvärbunden polyolefin
  • Färg på yttermantel: svart, röd eller blå
  • Andra färger på yttermanteln vid förfrågan

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001578
  • ETIM 5.0 klassificering : Flexibel kabel

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001578
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Flexibel ledning

Ledaruppbyggnad

  • Fintrådiga ledare enligt VDE 0295 klass 5/IEC 60228 klass 5

Minsta böjningsradie

  • 4 x kabeldiametern

Märkspänning

  • AC U0/U : 1,0/1,0 kV DC U0/U : 1,5/1,5 kV Max. tillåten driftspänning: DC 1,8 kV

Provspänning

  • AC 6500 V
  • DC 15000 V

Märkström

  • I enlighet med EN 50618
  • Enligt EN 50618 med reduktionsfaktorer för buntning i installationen enligt ... HD 60364-5-52

Temperaturområde

  • >Ledare..., max., enl. EN 60216-1: 120°C;
    >Ledare..., max., kortslutning/jord fel (period om max. 5 s): 250°C;
    >Omgivande..., min., fast förläggning: -40°C;
    >Omgivande..., min., flexibel användning eller vid förläggning: -25°C;
    >Omgivande..., max. i enlighet med EN 60216-1: 90°C;
    >Omgivande..., konstant, i enlighet med HD 60364-7-712: 70°C till 90°C;
    >Omgivande..., omgivande temp. relaterad till reduktionsfaktor 1.00: 60°C;
    >Omgivande..., max., lagring: 40°C

  • Om inget annat anges är visade produktvärden nominella värden. Detaljerade värden (t.ex. toleranser) finns tillgängliga vid förfrågan.
  • Kopparbas: EUR 150/100 kg. Se lapp.se/service för definition och beräkning av kopparpris.
  • Se våra standardlängder på: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Icke LAPP-produkt
  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.