![](https://t3.lappcdn.com/typo3conf/ext/setu_bootstrap/Resources/Public/Images/blank.gif)
ÖLFLEX SOLAR H1 BUR 1X6 BK
ÖLFLEX SOLAR H1 BUR 1X6 BK
38115807
ÖLFLEX® SOLAR H1 BUR - TÜV-certified H1Z2Z2-K solcellskabel från LAPP, EN 50618/ IEC 62930, UL 854 Crushing- & Impact Resistance, AD8, Förläggning i mark, CPR Dca
H1Z2Z2-K - nätverksansluten solcellskabel (PV)/solcellskabel enl. EN 50618, UV-/ozonresistent, förläggning i mark UL 854 Crush- Impact-Resistance Test, CPR Dca, AD8
Art nr | E-nummer | Antal ledare och mm² per ledare | Yttre diameter (mm) | Kopparindex (kg/km) | Vikt (kg/km) | Enhet | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Färg på yttermantel: Svart | ||||||||
1023759
| 0523390 | 1 X 4 | 5,8 | 38,4 | 60 | |||
1023760
| 0523400 | 1 X 6 | 6,4 | 57,6 | 80 |