ÖLFLEX® SOLAR XLWP
Elektronstråltvärbunden, under jord H1Z2Z2-K med förbättrade prestanda i vatten
ÖLFLEX® SOLAR-ledning, enligt EN 50618 TÜV-certifierad konstruktion H1Z2Z2-K, stråltvärbunden, ökad vattentät design, kan dras under jord, UL 854 impact-tester, AD8
- Optimerad kabeldesign -konstant högt genomgångsmotstånd även efter en lång tid i vatten
- H1Z2Z2-K design certifierad enligt EN 50618
- Kan förläggas i mark (se detaljer)
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.
Fördelar
- Robust mot mekanisk påverkan, t.ex. vid oskyddad förläggning i mark i professionellt kabeldike, bl a genom ytterligare slagtest enligt UL 854
- Alternativet som klarar att täckas av vatten, t ex vid förhöjda vattennivåer på grund av översvämning
- Minimal brandspridning och mängd giftiga förbränningsgaser i händelse av brand
- Ledare med extruderad färgrand fungerar som omvänt polaritetsskydd under installation.
- Exakt mängdkontroll under installation tack vare metermärkning på yttermanteln
Användningsområden
- Solcellssystem med DC-systemspänning upp till maximalt 1800 V
- För kabeldragning mellan solcellsmodulerna och som en förlängningskabel mellan enskilda modulsträngar och DC/AC-växelriktaren
- Kan dras under jord utan skyddsrör i yrkesmässigt utfört kabeldike med minst 50 cm återfylld jord (70 cm under vägar) över varningsband över täckplatta över minst 10 cm sandskikt på ledningen, som i sin tur ligger på en minst 10 cm hög sandbädd (jämför VDE 0891-6, punkt 4.2 eller avsnitt 300.5 i artikel 300 NFPA 70/ NEC - National Electrical Code för USA)
- Baserat på AD8-vattentäthet och särskild vattentät design, rekommenderas av Solartechnik Bayern i september 2018 för underjordisk drag i typiska skyddsrör/kanaler. Undvik ackumulerat förorenat vatten i skyddsrör/kanaler under jord
- Den förväntade livslängden under normala användningsförhållanden enligt EN 50618 är 25 år
Produktegenskaper
- Väder-/UV-beständig enligt EN 50618/ VDE 0283-618, samt ozonbeständig enligt EN 50396;
Tvärgående vattentät "AD8" enligt IEC 60364-5-51/ HD 60364-5-51/ VDE 0100-510, IEC 62440 och EN 50525-2-21/ VDE 0285-525-2-21 - Halogenfri och brandspridningsklassad
- God skärtålighet och nötningsresistens
- Testad enligt mekaniska UL 854-testerna Impact Resistance och Crushing Resistance relaterade till förläggning i mark
- XLWP = X-Linked + Water-Proof (Permanent water contact AD8 acc. to IEC 60364-5-51, 10 mtr. in max. submersion depth @ temperature of widely unmoved water between 5°C and 40°C), Proven electron beam cross-linked quality
Norm references / Approvals
- H1Z2Z2-K design certifierad enligt EN 50618
- Utföranden med andra ledarareor vid förfrågan
Design
- Ledare av fintrådig förtent koppartråd
- Ledarisolering av tvärbunden polyolefin framställd med elektronstrålningsteknik
- Ledaridentifikation: vit
- Yttermantel av tvärbunden polyolefin framställd med elektronstråleteknik
- Yttermantelns färg: Fullständigt svart, alternativt svart med röda eller blå ränder
Klassificering ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001578
- ETIM 5.0 klassificering : Flexibel kabel
Klassificering ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001578
- ETIM 6.0 Class-beskrivning: Flexibel ledning
Ledaruppbyggnad
- Fintrådiga ledare enligt VDE 0295 klass 5/IEC 60228 klass 5
Minsta böjningsradie
- D</=8mm: 4D;8<D</=12mm: 5D;D>12mm: 6D=8mm: 4D;812mm: 6D=8mm: 4D;812mm: 6D
- * D = Kabelns ytterdiameter
Märkspänning
- AC U0/U : 1,0/1,0 kV DC U0/U : 1,5/1,5 kV Max. tillåten driftspänning: DC 1,8 kV
Provspänning
- AC 6500 V
Märkström
- Enligt EN 50618
Temperaturområde
- -40°C till +120°C max. ledartemperatur baserad på EN 60216-1
Omgivningstemperatursområde enligt
EN 50618: -40°C till +90°C
- Om inget annat anges är visade produktvärden nominella värden. Detaljerade värden (t.ex. toleranser) finns tillgängliga vid förfrågan.
- Kopparbas: EUR 150/100 kg. Se lapp.se/service för definition och beräkning av kopparpris.
- Se våra standardlängder på: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
- Förpackningsstorlek: spole 100 m, trumma (500, 1 000) m
- Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
- Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.