ÖLFLEX® HEAT 180 C MS

Skärmade och certifierade silikonkablar för Nordamerika (AWM recognized)

ÖLFLEX® HEAT 180 C MS - skärmad kraft- och styrkabel i silikon, UL/cUL-AWM-godkänd för maskin- och anläggningskonstruktion i Nordamerika, lämplig för +180°C

  • MS = Multi-Standard
    För användning i USA och Kanada
  • UL AWM Style 4476 (150 °C/600 V)
  • CPR: Val av artikelnummer på lapp.se > service > CPR

HalogenfriKöldbeständigStörningssignalerTemperaturbeständigUV-beständig

CEcRUusEACFire

Art nr Antal ledare och mm² per ledareYttre diameter (mm)Kopparindex (kg/km)Vikt (kg/km)Enhet

Pris

ÖLFLEX® HEAT 180 C MS
0046701
3 G 0.58.643,4100
0046702
4 G 0.59.355,4122
0046703
5 G 0.51060,2137
0046708
2 X 1.0948,2104
0046709
3 G 1.09.565131
0046710
4 G 1.010.274,6152
0046711
5 G 1.01191,5181
0046712
7 G 1.011.9117,9228
0046716
2 X 1.59.665126
0046717
3 G 1.510.179,4152
0046718
4 G 1.510.9101,1186
0046719
5 G 1.511.8122,7222
0046720
7 G 1.512.8158,7281
0046721
12 G 1.516.9245,2431
0046723
18 G 1.519.6346,1600
0046724
25 G 1.523.9495,7833
0046728
3 G 2.511115,5197
0046729
4 G 2.511.9146,7244
0046730
5 G 2.512.9177,9291
0046734
3 G 4.012.3165,9261
0046735
4 G 4.013.4211,5325
0046736
5 G 4.014.9257,2389
0046740
4 G 6.017.2302,8482
0046741
5 G 6.018.7367,6580
0046742
4 G 10.022.8508,4802
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Certifierad för USA och Kanada för exportorienterade maskin-, anläggnings- och apparatbyggare
  • Den kraftigare kabeldesignen uppfyller kraven i FT-1 brandspridningstest och är också godkänd för extern ledningsdragning mellan apparater och redskap
  • Flexibilitet underlättar installationer där utrymmet är begränsat
  • Skärm av flätad koppar skyddar kabeln mot elektromagnetiska störningar

Användningsområden

  • Miljöer med höga omgivningstemperaturer där vanliga isolerings- och mantelmaterial blir spröda efter en kort tid
  • Typiska användningsområden
    - Stål-, cement-, keramik- och järnarbeten
    - Bageriutrustning och industriugnar
    - Elmotortillverkning
    - Tillverkning av bastu/solarium
    - Termo- och uppvärmningselement
    - Ljusteknik
    - Ventilationsteknik
    - Luftkonditioneringsteknologi
    - Galvaniseringsteknologi

Produktegenskaper

  • Halogenfri (IEC 60754-1), inga korrosiva gaser (IEC 60754-2)
  • Brandspridningsklass enligt IEC 60332-1-2, Flamtest, CSA FT 1
  • God hydrolysresistens och UV-beständighet
  • Beständig mot många oljor, alkoholer, vegetabiliska- och animala fetter och kemiska ämnen
  • Tillräcklig ventilation måste säkerställas, eftersom de mekaniska egenskaperna hos silikonkablar minskar från + 100 ° C i frånvaro av luft

Standarder/Godkännanden<br />Norm references / Approvals

  • UL AWM 4476 och cUL AWM II A/B
    Construction B, External interconnection
  • UL File No. E63634

Design

  • Ledare av fintrådig förtent koppartråd
  • Silikonbaserad ledarisolering
  • Partvinnade ledare
  • Fläta av förtent koppartråd över lindad plastfolie
  • Silikonbaserad yttermantel, svart

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001578
  • ETIM 5.0 klassificering : Flexibel kabel

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001578
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Flexibel ledning

Ledaridentifikation

  • Färger enligt VDE 0293-308, se bilaga T9
  • Från 6 ledare: svart med vita siffror

Ledaruppbyggnad

  • Fintrådiga ledare enligt VDE 0295 klass 5/IEC 60228 klass 5
  • (Se bilaga T16 för motsvarande storlek på ledare i AWG-standard)

Minsta böjningsradie

  • Sporadisk böjning: 20 x kabeldiametern
  • Fast: 6 x kabeldiametern

Märkspänning

  • U0/U: 300/500 V
    Driftsspänning UL: 600 V

Provspänning

  • 2000 V

Skyddsledare

  • G = med gröngul skyddsledare
  • X = utan skyddsledare

Temperaturområde

  • Enligt VDE: -60 °C till +180 °C
  • UL/cUL: upp till +150°C
    (god ventilation krävs)

  • Om inget annat anges är visade produktvärden nominella värden. Detaljerade värden (t.ex. toleranser) finns tillgängliga vid förfrågan.
  • Kopparbas: EUR 150/100 kg. Se lapp.se/service för definition och beräkning av kopparpris.
  • Se våra standardlängder på: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Förpackningsstorlek: spole ≤ 30 kg eller ≤ 250 m, annars trumma
  • Ange önskad förpackningstyp (t.ex. 1 x 500 trumma eller 5 x 100 m spolar).
  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.