ÖLFLEX® HEAT 180 H05SS-F EWKF
Europastandardiserade silikonanslutningsledningar med förhöjd mekanisk hållfasthet
ÖLFLEX® HEAT 180 H05SS-F EWKF - strömkabel i silikon enligt typ H05SS-F, för användning i maskiner, anläggningskonstruktion och verktygsbygge, lämplig för +180°C
Internationell användning i kombination med beprövad EWKF-kvalitet
Fördelar
- Harmoniserad för användning i Europa
- Riv- och spricktåliga silikonblandningar minskar skador till följd av mekanisk påverkan
- För tuffa miljöer, mer hållbara än vanliga H05SS-F-standardiserade kablar
- Flexibilitet underlättar installationer där utrymmet är begränsat
- Har isolerande egenskaper efter förbränning tack vare kvarvarande SiO2-aska på ledaren
Användningsområden
- Miljöer med höga omgivningstemperaturer och emellanåt mekanisk belastning
- Typiska användningsområden
- Stål-, cement-, keramik- och järnarbeten
- Bageriutrustning och industriugnar
- Elmotortillverkning
- Tillverkning av bastu/solarium
- Termo- och uppvärmningselement
- Ljusteknik
- Ventilationsteknik
- Luftkonditioneringsteknologi
- Galvaniseringsteknologi
Produktegenskaper
- EWKF:
Utökad riv- och skärtålighet - Halogenfri (IEC 60754-1), inga korrosiva gaser (IEC 60754-2), brandspridningsklass (IEC 60332-1-2)
- God hydrolysresistens och UV-beständighet
- Beständig mot många oljor, alkoholer, vegetabiliska- och animala fetter och kemiska ämnen
- Tillräcklig ventilation måste säkerställas, eftersom de mekaniska egenskaperna hos silikonkablar minskar från + 100 ° C i frånvaro av luft
Standarder/Godkännanden
- EN 50525-2-83 (H05SS-F)
Design
- Ledare av fintrådig förtent koppartråd
- Ledarisolering: baserad på EWKF-silikon
- Partvinnade ledare
- Yttermantel: silikonbaserad EWKF, skärtålig, svart
Klassificering ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001578
- ETIM 5.0 klassificering : Flexibel kabel
-
Klassificering ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001578
- ETIM 6.0 Class-beskrivning: Flexibel ledning
-
Ledaridentifikation
- Färger enligt VDE 0293-308, se bilaga T9
-
Ledaruppbyggnad
- Fintrådiga ledare enligt VDE 0295 klass 5/IEC 60228 klass 5
-
Minsta böjningsradie
- Sporadisk böjning: 15 x kabeldiametern
- Fast: 4 x kabeldiametern
-
Märkspänning
- U0/U: 300/500 V
-
Provspänning
- 2000 V
-
Skyddsledare
- G = med gröngul skyddsledare
- X = utan skyddsledare
-
Temperaturområde
- -50°C till +180°C
(god ventilation krävs) -
- Om inget annat anges är visade produktvärden nominella värden. Detaljerade värden (t.ex. toleranser) finns tillgängliga vid förfrågan.
- Se våra standardlängder på: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
- Förpackningsstorlek: spole ≤ 30 kg eller ≤ 250 m, annars trumma
- Ange önskad förpackningstyp (t.ex. 1 x 500 trumma eller 5 x 100 m spolar).
- Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
-
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.