ÖLFLEX® HEAT 180 EWKF C
Skärmade silikonkablar med ökade mekaniska egenskaper
ÖLFLEX® HEAT 180 EWKF C - skärmad ström- och styrkabel i silikon, slitage- och skärresistent, för användning i anläggningskonstruktion och verktygsbygge, lämplig för +180°C
- Beprövad rivhållfasthet med EWKF-kvalitet
- Skärmning av kopparfläta som uppfyller EMC-kraven
- CPR: Val av artikelnummer på lapp.se > service > CPR
Fördelar
- Longer durability in harsh applications than conventional silicone cables
- Skär- och rivtåligt material i yttermanteln minskar mekaniska skador
- Skärm av flätad koppar skyddar kabeln mot elektromagnetiska störningar
- Flexibilitet underlättar installationer där utrymmet är begränsat
- Tack vare specialtillsatserna i EWKF-silikonet behövs inte de armerade kabelversionerna
Användningsområden
- Miljöer med höga omgivningstemperaturer och emellanåt mekanisk belastning
- Typiska användningsområden
- Stål-, cement-, keramik- och järnarbeten
- Bageriutrustning och industriugnar
- Elmotortillverkning
- Tillverkning av bastu/solarium
- Termo- och uppvärmningselement
- Ljusteknik
- Ventilationsteknik
- Luftkonditioneringsteknologi
- Galvaniseringsteknologi
Produktegenskaper
- EWKF:
Utökad riv- och skärtålighet - Halogenfri (IEC 60754-1), inga korrosiva gaser (IEC 60754-2), brandspridningsklass (IEC 60332-1-2)
- God hydrolysresistens och UV-beständighet
- Beständig mot många oljor, alkoholer, vegetabiliska- och animala fetter och kemiska ämnen
- Tillräcklig ventilation måste säkerställas, eftersom de mekaniska egenskaperna hos silikonkablar minskar från + 100 ° C i frånvaro av luft
Design
- Ledare av fintrådig förtent koppartråd
- Partvinnade ledare
- Silikonbaserad ledarisolering
- Silikonbaserad innermantel
- Fläta av förtent koppartråd över lindad plastfolie
- Yttermantel: silikonbaserad EWKF, skärtålig, svart
Klassificering ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001578
- ETIM 5.0 klassificering : Flexibel kabel
-
Klassificering ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001578
- ETIM 6.0 Class-beskrivning: Flexibel ledning
-
Ledaridentifikation
- Upp till 5 ledare: färgkod enligt VDE 0293-308, se bilaga T9
- Från 6 ledare: svart med vita siffror
-
Ledaruppbyggnad
- Fintrådiga ledare enligt VDE 0295 klass 5/IEC 60228 klass 5
-
Minsta böjningsradie
- Sporadisk böjning: 20 x kabeldiametern
- Fast: 6 x kabeldiametern
-
Märkspänning
- U0/U: 300/500 V
-
Provspänning
- 2000 V
-
Skyddsledare
- G = med gröngul skyddsledare
- X = utan skyddsledare
-
Temperaturområde
- -60 °C till +180 °C
(tillräcklig ventilation förutsätts) -
- Om inget annat anges är visade produktvärden nominella värden. Detaljerade värden (t.ex. toleranser) finns tillgängliga vid förfrågan.
- Se våra standardlängder på: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
- Förpackningsstorlek: spole ≤ 30 kg eller ≤ 250 m, annars trumma
- Ange önskad förpackningstyp (t.ex. 1 x 500 trumma eller 5 x 100 m spolar).
- Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
-
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.