ÖLFLEX® HEAT 180 SiF/GL
ÖLFLEX® HEAT 180 SiF/GL - silikon enkel kärna med glasfiberflätning för användning i maskiner, anläggningskonstruktion och verktygsbygge för temperaturer upp till +180°C
Med skyddsfläta av glasfiber
Fördelar
- Har isolerande egenskaper efter förbränning tack vare kvarvarande SiO2-aska på ledaren
Användningsområden
- Miljöer med höga omgivningstemperaturer där vanliga ledarisoleringsmaterial blir spröda efter en kort tid
- Typiska användningsområden
- Tillverkning av apparatskåp
- Apparat- och tillämpningsteknik
- Elmotortillverkning
- Tillverkning av bastu/solarium
- Termo- och värmeelement
- Ljusteknik
- Ventilationsteknik
- Luftkonditioneringsteknik
- Ugnskonstruktion
- Plastbearbetning
- Tillverkning av generatorer och transformatorer - ÖLFLEX® HEAT 180 SiZ är lämplig som sensorkabel i rörsystem för soluppvärmda varmvattensystem
Produktegenskaper
- Halogenfri enligt IEC 60754-1
(mängd halogen syra i gasform)
Förbränningsgasernas korrosivitet enligt IEC 60754-2 (grad av syra) - Brandspridningsklass enligt IEC 60332-1-2
- Beständig mot många oljor, alkoholer, vegetabiliska- och animala fetter och kemiska ämnen
- Tillräcklig ventilation måste säkerställas, eftersom de mekaniska egenskaperna hos silikonkablar minskar från + 100 ° C i frånvaro av luft
Design
- Ledare av fintrådig förtent koppartråd
- Silikonbaserad isolering
- Impregnerad glasfiberfläta
- vit, med beigefärgad glasfiberfläta
Klassificering ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000993
- ETIM 5.0 klassificering: Enkelledare
-
Klassificering ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000993
- ETIM 6.0 Class-beskrivning: Ledarledning
-
Ledaruppbyggnad
- Fintrådiga ledare enligt VDE 0295 klass 5/IEC 60228 klass 5 från 0,5 mm²
-
Minsta böjningsradie
- Fast: 6 x kabeldiametern En böjning vid änden av ledaren: 3 x kabeldiametern
-
Märkspänning
- Version SiF/GL/SiZ:
U0/U 300/500 V
Version FZLSi:
10 kV -
Provspänning
- Version SiF/GL/SiZ:
2000 V
Version FZLSi:
20 kV -
Temperaturområde
- -50°C till +180°C
(god ventilation krävs) - Kortvarigt +200°C
-
- Om inget annat anges är visade produktvärden nominella värden. Detaljerade värden (t.ex. toleranser) finns tillgängliga vid förfrågan.
- Se våra standardlängder på: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
- Förpackningsstorlek: spole ≤ 30 kg eller ≤ 250 m, annars trumma
- Ange önskad förpackningstyp (t.ex. 1 x 500 trumma eller 5 x 100 m spolar).
- Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
-
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.