Webshop
  • Kopparkurs januari 654,39 EUR/100 kg • Aluminiumkurs januari 202,92 EUR/100 kg
  • Product finders
  • 0155-777 80
certifierad ehandel
  • Country Sites
  • sv
  • Du är inloggad som: Max Mustermann

    Logga in Logga ut
    • Innehållet håller på att laddas
  • +46 155 777 80
  • Please note our privacy provisions
    Dear website visitor, you are about to leave the German website of the Lapp Group and are therefore subject to the privacy provisions of the selected website. Thank you for your understanding!
     logo SWEDEN
    Sök på sidan
    sv
    Back
    Overview
    • Produkter
      • Webshop
        • Kablar
        • Spiralkabel
        • Förskruvningar
        • Kontaktdon
        • Givarkablar och tillbehör
        • M12 Power: Kablar och tillbehör
        • Splitterboxar och tillbehör
        • Industriell kommunikation
        • Skyddsslang och övrigt kabelskydd
        • Instrumentrör
        • Kabelkanaler och kabelrännor
        • Släpkedjor
        • Kapslingar och skåp
        • Induktiva givare och ultraljudsgivare
        • Lysdioder
        • Märksystem och buntband
        • Kundanpassning
        • Verktyg och kabeltillbehör
        • Kompletterande automationskomponenter från Lapp
        • Bilagor
      • Product finders
      • Sortiment
        • Kablar
        • Förskruvningar
        • Kontaktdon
        • Skyddsslangar
        • Kabelkanaler
        • Släpkedjor
        • Kapslingar, apparatlådor och skåp
        • Märksystem
        • Buntband
        • Fotoceller och givare
        • Kabelskor och pressverktyg
      • Kundanpassning
        • Kablage, kapslingar och spiralkabel
        • Servokablage
        • Släpkedjor
      • Våra varumärken
        • ÖLFLEX
        • UNITRONIC
        • ETHERLINE
        • HITRONIC
        • EPIC
        • SKINTOP
        • FLEXIMARK
    • Branscher
      • Elinstallation
      • eMobility
      • Förnyelsebar energi
      • Industriell kommunikation
        • Industriella nätverk
        • Industriell Ethernet
        • IO-Link-kommunikation
        • Givarkablar och komponenter
      • Infrastruktur
      • Livsmedel och drycker
      • Robottillverkning och integration
      • Skåpsbyggnation
      • Tåg
    • Service
      • Kataloger och broschyrer
        • Produkter med E-nummer
        • LAPP
        • Applikationer och branscher
        • Kabel
        • Förskruvningar
        • Industriell kommunikation
        • Buntband
        • Fotoceller och visionsensorer
        • Instrumentrör
        • Kapslingar och skåp
        • Kontaktdon
        • Kundanpassning
        • Märksystem
        • Skyddsslang
        • Släpkedjor
        • Webshop
      • Product finders
      • Tekniska dokument
      • CAD-modeller
      • Beställ kataloger
        • LAPP Huvudkatalog
        • Bopla Huvudkatalog
      • Beställ prisfil
      • Planering & support
      • Egna laboratorier
      • NFPA 79 för USA-export
      • CPR
        • Läs mer om CPR
      • Koppar- och aluminiumtillägg
    • Nyheter
      • Information
      • BLOGG: LAPPs värld
        • Strävan efter den bästa kundupplevelsen
        • Den personliga kontakten i fokus
        • IT/OT-konvergens – Fem hinder att övervinna
        • Utmaningarna är drivkraften
        • Konvergens av IT och OT
        • Fixaren bakom kulisserna
        • Intervju: Logistik i snabb förändring
        • Människa och maskin
        • Enpars-Ethernet sparar tid och pengar
        • Öppna standarder överbryggar klyftor
        • Det nya Ethernet
        • Förebyggande underhåll – hälsovård för maskiner
        • Back-office får hjulen att snurra
        • ”Nervsystemet” bakom Industrial Internet of Things (IIoT)
        • Rockstjärnesjälen sätter kablagetillverkning i rampljuset
        • Att bygga och vårda ett varumärke
      • Nya produkter
        • SUNTUBE – Solcellskablar i skyddshölje
        • UL-certifierad patchkabel
        • PFXP CHARGEline 0,6/1kV
        • Bocube Alu S
        • Nya hybridkablar för servosystem
        • LioN-Power IO-Link EEC och PX0
        • Världens första blyfria mässingsförskruvning
        • ÖLFLEX® 409 CP
        • Golvskåp i rostfritt stål
        • ETHERLINE® ACCESS PNF
        • ETHERLINE® SERVO DQ FD P Cat.5e
        • SKINTOP® GRIP-M och -XL
        • Patchkablar
        • LioN-Power IO-Link System
        • ETHERLINE® ACCESS
        • CHAMPION kabelvagga
        • TRONIC gör livet enklare för skåpbyggare
        • ÖLFLEX® CLASSIC 128 CH BK 0,6/1 kV
        • Alubos med integrerad kylfläns
        • ÖLFLEX® SERVO 2XSLCH-JB
        • ÖLFLEX® DC 100
        • H1Z2Z2-K
      • Kundcase
        • Unik lagring av energi
        • Nära anslutning
        • Kabel till kratern
        • Ultraljudssensor med genialisk förskruvning
        • Rätt produkter för kolsyrade drycker
        • Fritt fall på Gröna Lund
        • Fordonstillverkare utrustar befintliga robotar med LioN-Power I/O-moduler
        • Hållbara kontaktdon vid pastatillverkning
        • Kraftfulla lok vid polcirkeln
        • Transparent produktion
        • På jakt efter döende stjärnor
        • Guldgruvan i Kankberg
        • Snabbare transporter under vinter-OS
        • Lämneå Bruk
        • Gothia Towers
      • Nyhetsbrev
      • Kundtidningen Nyttigheter
      • Webutbildningar
        • Så väljer du rätt maskinkabel
      • Onlinemöten à la carte!
      • Mässor
      • Pressmeddelanden
      • Pressmapp
    • Företaget
      • Om oss
        • Miltronic blir LAPP
        • LAPP Miltronic AB
        • LAPP Group
        • Vår värdegrund
        • Code of conduct
      • Kvalitet & miljö
        • Certifikat och godkännanden
        • RoHS & REACH
      • Villkor & leveransbestämmelser
        • Kablar i standardlängder
      • Våra leverantörer
      • Elgrossister
      • Jobba hos oss
        • Sales Director Sweden
        • Vår värdegrund
    • Kontakt
      • Chattsupport alla vardagar
    • Mina sidor
      • Logga in
      • Glömt lösenordet?
      • Registrera dig
      • Kundvagn
      • Bli kund
      • Så använder du vår webshop
      • Nya funktioner i webshopen
        • Se alla dina orderfiler
        • OCI - Open Catalog Interface
        • Scan2LAPP
        • Massimport av artiklar
      • Aktuella erbjudanden
      • Villkor & leveransbestämmelser
      • Spåra din sändning
      • Returhantering
      • Integritetspolicy
      • Hjälp/FAQ

    Du är inloggad som : Max Mustermann

    KundvagnBasket 0
    LOGIN

    Sök på sidan :

    1. Startsida
    2. Produkter
    3. Webshop
    4. Kablar
    5. Temperaturbeständig kabel
    6. Silikonkabel (-50°C till +180°C)

    Produkter

    • Webshop

      • Kablar

        • Temperaturbeständig kabel

          • PVC (-20°C till +90°C)

          • Tvärbunden kabel (-55°C till +145°C)

          • Silikonkabel (-50°C till +180°C)

            • ÖLFLEX® HEAT 180 SiHF

            • ÖLFLEX® HEAT 180 H05SS-F EWKF

            • ÖLFLEX® HEAT 180 MS

            • ÖLFLEX® HEAT 180 C MS

            • ÖLFLEX® HEAT 180 EWKF

            • ÖLFLEX® HEAT 180 EWKF C

            • ÖLFLEX® HEAT 180 GLS

            • ÖLFLEX® HEAT 180 SiF

            • ÖLFLEX® HEAT 180 SiF A

            • ÖLFLEX® HEAT 180 SiF/GL

            • ÖLFLEX® HEAT 180 SiZ

            • ÖLFLEX® HEAT 180 FZLSi

            • ÖLFLEX® HEAT 180 SiD

          • FEP-kabel (-100°C till +205°C)

          • PTFE-kabel (-190°C till +260°C)

          • Glasfiberkabel (över +260°C)

    • Product finders

    • Sortiment

    • Kundanpassning

    • Våra varumärken

    Ta hjälp av våra product finders för att hitta rätt produkt

    Cable finder

    Cable gland finder

    REIKU Pizza configurator

    Silvyn finder

    KabelSchlepp OnlineEngineer

    Beställningsformulär för släpkedjor

    Fleximark finder

    Connector selector

    Silikonkabel (-50°C till +180°C)

    • ÖLFLEX® HEAT 180 SiHF
    • ÖLFLEX® HEAT 180 H05SS-F EWKF
    • ÖLFLEX® HEAT 180 MS
    • ÖLFLEX® HEAT 180 C MS
    • ÖLFLEX® HEAT 180 EWKF
    • ÖLFLEX® HEAT 180 EWKF C
    • ÖLFLEX® HEAT 180 GLS
    • ÖLFLEX® HEAT 180 SiF
    • ÖLFLEX® HEAT 180 SiF A
    • ÖLFLEX® HEAT 180 SiF/GL
    • ÖLFLEX® HEAT 180 SiZ
    • ÖLFLEX® HEAT 180 FZLSi
    • ÖLFLEX® HEAT 180 SiD

    Ta hjälp av våra product finders för att hitta rätt produkt

    Cable finder

    Cable gland finder

    REIKU Pizza configurator

    Silvyn finder

    KabelSchlepp OnlineEngineer

    Beställningsformulär för släpkedjor

    Fleximark finder

    Connector selector
    © 2021 www.lappgroup.com Kontakta oss  Utgivare  Sidkarta  Leveransbestämmelser  Integritetspolicy | Cookie Settings
    print to top
    Facebook Youtube LinkedIn

    Lapp Insulator is not affiliated with the Lapp Group

    to top


    • Kontakta oss

    • Utgivare

    • Sidkarta

    • Leveransbestämmelser

    • Integritetspolicy

    © 2021 www.lappgroup.com | Cookie Settings

    Lapp Insulator is not affiliated with the Lapp Group

    Logga in


    Har du glömt lösenordet?

    Registrera