ÖLFLEX® HEAT 180 SiF A
UL-AWM godkänd silikonkabel med utökat temperaturområde
ÖLFLEX® HEAT 180 SiF A - silikonledarledning för användning med förhöjda temperaturkrav upp till +180 °C, UL AWM stil 3644
-
A för Advanced
här: Certifiering för USA och Kanada - UL AWM Style 3644 (150°C/1000 V)
- CPR: Val av artikelnummer på lapp.se > service > CPR
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.
Fördelar
- Certifierad för USA och Kanada för exportorienterade maskin-, anläggnings- och apparatbyggare
- Har isolerande egenskaper efter förbränning tack vare kvarvarande SiO2-aska på ledaren
Användningsområden
- Miljöer med höga omgivningstemperaturer där vanliga ledarisoleringsmaterial blir spröda efter en kort tid
- Typiska användningsområden
- Tillverkning av apparatskåp
- Apparat- och tillämpningsteknik
- Elmotortillverkning
- Tillverkning av bastu/solarium
- Termo- och värmeelement
- Ljusteknik
- Ventilationsteknik
- Luftkonditioneringsteknik
- Ugnskonstruktion
- Plastbearbetning
- Tillverkning av generatorer och transformatorer
Produktegenskaper
- Brandegenskaper:
- Brandspridning (IEC 60332-1-2)
- Halogenfri (IEC 60754-1)
- Inga korrosiva gaser (IEC 60754-2)
- Låg rökgastäthet (IEC 61034-2)
- Låg giftighet (EN 50305) - Flamskydd (UL): FT2 (Horizontal flame test)
- UV-beständig enligt ISO 4892-2, metod A, samt ozonresistent enligt EN 50396 resp. VDE 0473-396, metod B
- Beständig mot många oljor, alkoholer, vegetabiliska- och animala fetter och kemiska ämnen
Standarder/Godkännanden
- UL AWM Style 3644
- UL File No. E63634
- UL certification acc. CSA AWM standard CSA C22.2 No. 210-05: cUL AWM I A/B
Design
- Ledare av fintrådig förtent koppartråd
- Silikonbaserad isolering
Klassificering ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000993
- ETIM 5.0 klassificering: Enkelledare
-
Klassificering ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000993
- ETIM 6.0 Class-beskrivning: Ledarledning
-
Ledaruppbyggnad
- Fintrådiga ledare enligt VDE 0295 klass 5/IEC 60228 klass 5 från 0,5 mm²
-
Minsta böjningsradie
- Fast: 6 x kabeldiametern En böjning vid änden av ledaren: 3 x kabeldiametern
-
Märkspänning
- UL: 1000 V
- IEC: U0/U 600/1000 V
-
Provspänning
- 3000 V
-
Temperaturområde
- IEC: -50°C upp till +180°C
UL (AWM): upp till +150°C - (tillräcklig ventilation krävs)
-
- Om inget annat anges är visade produktvärden nominella värden. Detaljerade värden (t.ex. toleranser) finns tillgängliga vid förfrågan.
- Se våra standardlängder på: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
- Förpackningsstorlek: spole ≤ 30 kg eller ≤ 250 m, annars trumma
- Ange önskad förpackningstyp (t.ex. 1 x 500 trumma eller 5 x 100 m spolar).
- Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
-
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation. - Area 0.25 - 4 mm² endast tillgängliga i 100 m kartonger
- Andra färger är tillgängliga vid förfrågan