ÖLFLEX® SERVO 9YSLCY-JB

EMC-optimerad motorkabel, låg kapacitans, dubbelskärmad, certifierad

ÖLFLEX® SERVO 9YSLCY-JB - dubbelskärmad kraftkabel för såväl små som stora effekter i servomotorsystem, UL/cUL-certifierad.
Obs! Denna kabel är utgående och ersätts av ÖLFLEX® SERVO 2XSLCY-JB.

  • AWM-godkännanden för USA och Kanada
  • 3+3-symmetri reducerar störningspåverkan och lagerströmmar
  • CPR: Val av artikelnummer på lapp.se > service > CPR

Störningssignaler

CERUC_RUEACFire

Art nr Antal ledare och mm² per ledareYttre diameter (mm)Kopparindex (kg/km)Vikt (kg/km)Enhet

Pris

ÖLFLEX® SERVO 9YSLCY-JB / version med 4 ledare - transparent yttermantel
0037000
4 G 1,510.587230
0037001
4 G 2,511.8133300
0037002
4 G 413.3213485
0037003
4 G 614.9298630
0037004
4 G 1017.7460860
0037005
4 G 1621.57071290
0037006
4 G 2526.311001860
0037007
4 G 3529.715422610
0037008
4 G 5035.822062950
0037009
4 G 7040.930023950
0037010
4 G 9545.440045300
0037011
4 G 12049.851086600
0037012
4 G 15056.162257590
0037013
4 G 18561.475689420
0037014
4 G 24067.9994012150
ÖLFLEX® SERVO 9YSLCY-JB / version med 3+3 ledare - svart yttermantel
0037015
3 X 1,5 + 3 G 0,2511.488177
0037016
3 X 2,5 + 3 G 0,512.9130220
0037017
3 X 4 + 3 G 0,7513.6224323
0037018
3 X 6 + 3 G 1,015.2276420
0037019
3 X 10 + 3 G 1,517.4511635
0037020
3 X 16 + 3 G 2,520751930
0037021
3 X 25 + 3 G 424.312041350
0037022
3 X 35 + 3 G 627.515351780
0037023
3 X 50 + 3 G 1031.121562530
0037024
3 X 70 + 3 G 1037.129803225
0037025
3 X 95 + 3 G 164039534511
0037026
3 X 120 + 3 G 1642.648365663
0037027
3 X 150 + 3 G 255054126720
0037028
3 X 185 + 3 G 3555.670777855
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • EMC-kompatibel drift av varvtalsreglerad elektrisk drivning
  • För drivsystem och överföring av större effekter
  • Längre ledningsdragning är möjlig mellan frekvensomriktare och motor tack vare en design med låg kapacitans
  • Jordsymmetrisk 3+3-version bidrar till reduktionen av skadliga lagerstömmar
  • Utföranden med svart yttermantel passar för dragning utomhus

Användningsområden

  • Anslutningskabel mellan frekvensomriktare och motor
  • I torra, fuktiga eller våta utrymmen
  • Pappersindustrin
  • Kemisk industri
  • Tung industri

Produktegenskaper

  • Brandspridningsklass enligt IEC 60332-1-2 och CSA FT1
  • EN/VDE +90° C PP isolering

Standarder/Godkännanden<br />Norm references / Approvals

  • USA: AWM Style 2570 eller 20886, 1kV 80°C VW-1
    Kanada: AWM I/II A/B 1kV 80°C FT1
  • UL File No. E63634
  • Baserad på VDE 0276, 0250, 0207

Design

  • Ledare av blank fintrådig koppar
  • Ledarisolering: polypropylen (PP)
  • Ledare tvinnade koncentriskt (skyddsledaren splittad i tre ledare för 3+3 versionen och placerade symmetriskt mellan fasledarna)
  • Skärmning: Lindad aluminiumfolie i kombination med förtent kopparfläta
  • 4-ledardesign: yttermantel av transparent PVC
  • Version med 3+3 ledare: Yttermantel av svart PVC, svart

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000057
  • ETIM 5.0 klassificering: Kraftkabel för lågspänning

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000057
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Starkströmskabel

Ledaridentifikation

  • Färgkod enligt HD 308 S2 VDE 0293-308

Ledaruppbyggnad

  • Fintrådiga ledare enligt VDE 0295 klass 5/IEC 60228 klass 5

Minsta böjningsradie

  • Sporadisk böjning: 15 x kabeldiametern
  • Fast: 4 x kabeldiametern

Märkspänning

  • IEC U0/U: 600/1000 V
  • UL/CSA: 1000 V

Provspänning

  • 4000 V

Skyddsledare

  • Skyddsledaren i versionen med 3+3 ledare är placerade symmetriskt mellan de tre fasledarna

Temperaturområde

  • Rörlig:
    IEC: transparent -5 °C till +80 °C
    IEC: svart -5 °C till +90 °C
    UL/CSA: -5°C till +80°C
  • Fast: IEC: transparent -40 °C till +80 °C, IEC: svart -40 °C till +80 °C

  • Om inget annat anges är visade produktvärden nominella värden. Detaljerade värden (t.ex. toleranser) finns tillgängliga vid förfrågan.
  • Kopparbas: EUR 150/100 kg. Se lapp.se/service för definition och beräkning av kopparpris.
  • Se våra standardlängder på: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Förpackningsstorlek: spole ≤ 30 kg eller ≤ 250 m, annars trumma
  • Ange önskad förpackningstyp (t.ex. 1 x 500 trumma eller 5 x 100 m spolar).
  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.