Krympslang PROTECT Set
Krympslang PROTECT-set innehåller ett urval av vanliga PROTECT-krympslangstorlekar en praktisk låda. Setet används främst i reparations- och underhållssyften.
Art nr | Produktbeskrivning | Enhet | Pris | |
---|---|---|---|---|
61742465 | PROTECT Set |
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.
Fördelar
- Praktiskt plast kit med PROTECT krympslangar inklusive liten varmluftspistol
Användningsområden
- Idealisk för service och reparation, forskning och utveckling samt småskalig produktion
Produktegenskaper
- Flamtålig (utom färgen: transparent)
- Silikonfri
- UV-beständig (bara färgen: svart)
Standarder/Godkännanden
- Acceptans UL224 (utom färgen: transparent)
- UL-fil nr: E476215 (utom färgen: transparent)
Övrigt
- Ej resistent mot motoroljor
Inklusive
- Krympsatsen i en praktisk väska
- Sortiment av gemensamma krympslangstorlekar av typen PROTECT
- Content:
50x 50 mm Shrink tube PROTECT 1,6/0,8 BK
50x 50 mm Shrink tube PROTECT 1,6/0,8 TR
50 x 50 mm Shrink tube PROTECT 2,4/1,2 BK
50 x 50 mm Shrink tube PROTECT 2,4/1,2 TR
20 x 50 mm Shrink tube PROTECT 3,2/1,6 BK
20 x 50 mm Shrink tube PROTECT 3,2/1,6 TR
20 x 50 mm Shrink tube PROTECT 3,2/1,6 YE
20 x 50 mm Shrink tube PROTECT 3,2/1,6 WH
10 x 50 mm Shrink tube PROTECT 4,8/2,4 BK
10 x 50 mm Shrink tube PROTECT 4,8/2,4 TR
10 x 50 mm Shrink tube PROTECT 4,8/2,4 YE
10 x 50 mm Shrink tube PROTECT 4,8/2,4 BU
15 x 50 mm Shrink tube PROTECT 6,4/3,2 BK
15 x 50 mm Shrink tube PROTECT 6,4/3,2 WH
15 x 50 mm Shrink tube PROTECT 6,4/3,2 YE
15 x 50 mm Shrink tube PROTECT 6,4/3,2 BU
15 x 50 mm Shrink tube PROTECT 9,5/4,7 BK
15 x 50 mm Shrink tube PROTECT 9,5/4,7 BU
20 x 50 mm Shrink tube PROTECT 12,7/6,4 BK
20 x 50 mm Shrink tube PROTECT 12,7/6,4 RD
5 x 100 mm Shrink tube PROTECT 19,1/9,5 BK
5 x 100 mm Shrink tube PROTECT 19,1/9,5 BU
5 x 180 mm Shrink tube PROTECT 25,4/12,7 BK
1 x HOT GUN
Klassificering ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000217
- ETIM 5.0 Class-Description: Krympslang
-
Klassificering ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000217
- ETIM 6.0 Class-beskrivning: Krympslang
-
Övrigt
- Enkelvägg/tunn vägg
- Dielektrisk styrka: 20 kV/mm
-
Info
- Krympförhållande: 2:1
-
Material
- Tvärbunden polyolefin
-
Temperaturområde
- -55°C till +135°C
- Krympningstemperatur: +90°C
-
- Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
-
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.