Krympslang PROTECT-C
PROTECT-C-krympslangen med invändigt lim är avsedd särskilt för kemiskt krävande användningsområden. Krympförhållandet är 3:1.
Dubbelväggig
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.
Fördelar
- God kemisk resistens
- Hög mekanisk stabilitet
- God väderresistens
- Högt krympförhållande och självhäftande beläggning
Användningsområden
- Särskilt väl lämpad som skydd mot korrosion och fukt och för kraftigt konturerade komponenter
Produktegenskaper
- Självhäftande insida som förbinder mot plast, gummi, neopren, stål och polyeten
- Silikonfri
- UV-beständig
Inklusive
- Plastpåse med längder på 0,6 m
Klassificering ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000217
- ETIM 5.0 Class-Description: Krympslang
-
Klassificering ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000217
- ETIM 6.0 Class-beskrivning: Krympslang
-
Övrigt
- Dubbelväggig
- Genomslagshållfasthet: 15 kV/mm
-
Info
- Krympförhållande: 3:1
-
Färg
- Svart
-
Material
- Tvärbunden modifierad polyolefin, med termoplastisk vidhäftande beläggning på insidan
- Silikon, Kadmium och blyfri
-
Temperaturområde
- -55°C till +110°C
- Krympningstemperatur: > 100°C
-
- Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
-
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.