Webshop

HG 2320 varmluftspistol

HG 2320 varmluftspistol för krympning av produkter som krymper av värme har ett robust hölje och en justerbar temperaturinställning.

Art nr ProduktbeskrivningMax upphettningskapacitetUppnåelig lufttemperaturAntal / förp.Enhet

Pris

61801246
Varmluftspistol HG 2320 E23006501
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Kan användas med en hand
  • Fyra lagringsprogram
  • Optisk LCD-temperatur och hastighetsvisning
  • Högpresterande, elektroniskt styrd professionell varmluftsfläkt med kontinuerlig reglering av luftflöde och lufttemperatur och LCD-skärm
  • Skydd mot brännskador tack vare integrerad restvärmesindikator

Användningsområden

  • Robust hus för manuell och stationär drift.
  • Ledningsdragning för apparatskåp och utrustningar

Produktegenskaper

  • Justerbar temperaturinställning
  • Dubbelt skydd mot överhettning - termostat och termosäkring
  • Luftintag med nät som skyddar mot grova orenheter
  • Justerbar hastighetsinställning

Övrigt

  • Motorlivslängd: 1 000 h

Inklusive

  • Plastlåda, reduktionsmunstycke 9 mm, bredstrålmunstycke 50 mm, reflektormunstycke, krympslangssats (100 stycken, blandade, Ø 1,6–9,5 mm)

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001383
  • ETIM 5.0 Class-beskrivning: Varmluftsfläkt/-pistol (elektrisk)

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001383
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Varmluftsfläkt/-pistol (elektrisk)

Allmänt

  • Mått:
    Utan låda: 253 x 86,5 x 200 mm
    Med låda: 395 x 100 x 320 mm
  • Vikt inkl. låda: 2 195 g

Övrigt

  • Längd nätkabel: 3 m
  • 230 V, 50/60 Hz

Info

  • Luftmängd: 150–500 l/min, steglöst reglerbar
  • 2 steg

Temperaturområde

  • 80–650 °C, steglöst reglerbar

  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.
  • Garantin är begränsad till 500 arbetstimmar eller 1 år