Krympslang PROTECT-HF
Krympslangen är halogenfri och därför lämplig särskilt för användning i offentliga byggnader, på flygplatser, i sjukhus med mera. Krympslangen PROTECT-HF RW har dessutom en järnvägscertifiering.
- Tunnväggig
- Halogenfri
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.
Fördelar
- Flexibel
- Halogenfria produkter utvecklar varken korrosiva eller toxiska gaser vid brand, är svårantändliga, uppvisar svag brandspridning och utvecklar bara lite rök.
- PROTECT-HF RW: Kan planas för markeringsändamål, lämplig för användning vid järnväg
Användningsområden
- Isolering, skydd och kabelbuntning
- Green-yellow shrink tube: For identifying and marking earthing connectors and cables
- PROTECT-HF RW: För användning vid järnväg och för märkning
Produktegenskaper
- Halogenfri
- God kemisk resistens
- Svårantändlig
- Silikonfri
- UV-beständig (bara färgen: svart)
Standarder/Godkännanden
- PROTECT-HF box: Antändlighetsklass FMVSS 302
- PROTECT-HF RW: Antändlighetsklass ASTM D 635-HB, järnvägsnormer (fordonsklass 1A enligt BS-6853 (1999), EN 45545-2 HL 3, LUL 1-085 A3), Boeing BSS 7239 giftgasbildning vid materialförbränning M7
Inklusive
- PROTECT-HF box: I kompakt, lätthanterlig avrullningsbox
- PROTECT-HF: Plastpåse med bitar på 1,22 m
- PROTECT-HF RW: Levererad på spole
Klassificering ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000217
- ETIM 5.0 Class-Description: Krympslang
-
Klassificering ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000217
- ETIM 6.0 Class-beskrivning: Krympslang
-
Vid förfrågan
- Andra färger är tillgängliga vid förfrågan
-
Övrigt
- Enkelvägg/tunn vägg
- Dielektrisk styrka: 20 kV/mm
-
Info
- Krympförhållande: 2:1
-
Färg
- Svart, grön/gul, gul, vit
-
Material
- Polyolefin
-
Temperaturområde
- Krympningstemperatur: +90°C
- PROTECT-HF box: -30 till +105 °C PROTECT-HF RW: -55 till +105 °C
-
- Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
-
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.