Krympslang PROTECT-M/PROTECT-T
TBW/TBM Värmekrympslang är en 3:1 tjock/medium krympslang främst avsedd för krävande omgivningar som t.ex. tillämpningar under vatten och under jord.
Medeltjock-/tjockväggig
Fördelar
- Uppfyller höga mekaniska krav för installation under vatten och direkt i jord
- Hög motståndskraft mot nötning, korrosion och kemikalier
- God väderresistens
Användningsområden
- Tjock och medium krympslang för 600 V, 90°C lågspänningsapplikationer för avbrottsfri användning
- Idealisk för tätning av kabelskarvar och anslutningar i lågspänningsapplikationer.
Produktegenskaper
- Självhäftande insida som förbinder mot plast, gummi, neopren, stål och polyeten
- Silikonfri
- UV-beständig
- Halogenfri
Inklusive
- Plastpåse med längder på 1 m
Klassificering ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000217
- ETIM 5.0 Class-Description: Krympslang
-
Klassificering ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000217
- ETIM 6.0 Class-beskrivning: Krympslang
-
Övrigt
- PROTECT-M: medeltjockväggig: PROTECT-T: tjockväggig
- Genomslagshållfasthet: 15 kV/mm
-
Info
- Krympförhållande: 3:1
-
Färg
- Svart
-
Material
- Tvärbunden modifierad polyolefin, med termoplastisk vidhäftande beläggning på insidan
-
Temperaturområde
- -40°C till +120°C
- Krymptemperatur: +110°C
-
- Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
-
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.