Krympslang PROTECT Box
Krympbar plastslang i en praktisk box, särskilt lämpad för småförbrukare.
Tunnväggig
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.
Fördelar
- Flexibel
- Utmärkta fysikaliska och mekaniska egenskaper
- Godkänd för användning i Nordamerika och Kanada
Användningsområden
- Isolering, skydd och kabelbuntning
- Green-yellow shrink tube: For identifying and marking earthing connectors and cables
Produktegenskaper
- Flamtålig (utom färgen: transparent)
- Silikonfri
- UV-beständig (bara färgen: svart)
Standarder/Godkännanden
- Acceptans UL224 (utom färgen: transparent)
- UL-fil nr: E476215 (utom färgen: transparent)
Övrigt
- Ej resistent mot motoroljor
Inklusive
- Stabelbara lådor för enkel förvaring
Klassificering ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000217
- ETIM 5.0 Class-Description: Krympslang
-
Klassificering ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000217
- ETIM 6.0 Class-beskrivning: Krympslang
-
Vid förfrågan
- Andra färger är tillgängliga vid förfrågan
-
Övrigt
- Enkelvägg/tunn vägg
- Dielektrisk styrka: 20 kV/mm
-
Info
- Krympförhållande: 2:1
-
Färg
- Svart transparent grön-gul
-
Material
- Tvärbunden polyolefin
-
Temperaturområde
- -55°C till +135°C
- Krympningstemperatur: +90°C
-
- Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
-
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.