Anslutning och krimpning
Bästsäljare i kategorin


ÄNDHYLSOR AHI DIN N 10/12 RD
ÄNDHYLSOR AHI DIN N 10/12 RD
61801830
Ändhylsor till ledare med isolering för byggnation av kopplingsskåp, enligt DIN-färgkod eller tysk färgkodning, halogenfria

RÖRKABELSKOR KRFS 70/10
RÖRKABELSKOR KRFS 70/10
61803475
Rörkabelskor KRFS för fintrådiga kopparledare klass 2, 5 och 6, enkla att föra genom förskruvningar

RING KABELSKOR L-RA 4
RING KABELSKOR L-RA 4
63104060
Isolerade kabelskor Easy-Entry (ringkabelskor, (smala) gaffelkabelskor, gaffelkabelskor med fläns, stiftkabelskor, rund kontakt, kontakthylsa stumt kontaktdon, ändskarv)

ISLOERADE FLATSTIFTHYLSOR L-RA 63 T
ISLOERADE FLATSTIFTHYLSOR L-RA 63 T
63102010
Isolerade plattkontakter (typ M, T och V), UL-godkännande, med Easy Entry trattform

KRIMPTÅNG KWB 4099
KRIMPTÅNG KWB 4099
61722130
KWB 4099: Krimptång för pressning av ej isolerade kabelskor från 4,0-10,0 mm2, krimpningsprofil: W-pressning, ergonomisk design

CABLE LUGS KB70-10R DIN 46234
CABLE LUGS KB70-10R DIN 46234
63204515
Oisolerade kabelskor/lödningsfria terminaler enligt DIN 46234, elektrolytisk koppar av hög kvalitet för god konduktivitet, minsta motstånd

PANELKONTAKT SOCKELS 408-6 M
PANELKONTAKT SOCKELS 408-6 M
63300120
Panel connector sockets Type M/Type F, in combination with blade connectors
- Ändhylsor
- Pressverktyg för ändhylsor
- Kabelskor
- Panelkontakter
- Pressverktyg till isolerade anslutningar
- Pressverktyg till oisolerade anslutningar
- Rörkabelsko
- Pressningstång för kopparanslutningar
- Universella krimpverktyg och apparater
- EMC-skydd