KRIMPTÅNG PEW 8.286 KRIMPTÅNG PEW 8.286 61813737 PEW 8.186 Pressverktyg / tång för pressning av isolerade ändhylsor med sexkantig krimpning, tillverkad i Tyskland, snabb och pålitlig
KRIMPTÅNG PEW 8.185 KRIMPTÅNG PEW 8.185 61813736 PEW 8.185 Krimpverktyg/tång för pressning av isolerad ändhylsa till ledare, tillverkad i Tyskland, snabb och tillförlitlig
KRIMPTÅNG KEB 3550 KRIMPTÅNG KEB 3550 61791095 KEB 3550 Krimptång för pressning av oisolerad och isolerad ändhylsa till ledare upp till 50 mm2
KRIMPTÅNG KEB 1025 KRIMPTÅNG KEB 1025 61791065 KEB 1025 ergonomisk krimptång/verktyg ändhylsa till ledare upp till 25 mm2
CRIMPING PLIERS PEW 8.190 TWISTOR 16 CRIMPING PLIERS PEW 8.190 TWISTOR 16 61814612 Krimptång PEW TWISTOR för pressning av isolerade ändhylsor med 360° roterbart verktygshuvud
KRIMPTÅNG PEW 8.87 KRIMPTÅNG PEW 8.87 61813742 PEW 8.87 Krimpverktyg/tång för pressning av isolerad ändhylsa till ledare, tillverkad i Tyskland, snabb och tillförlitlig, frontinsättning
RÖRKABELSKOR KRFS 70/6 RÖRKABELSKOR KRFS 70/6 61803473 Rörkabelskor KRFS för fintrådiga kopparledare klass 2, 5 och 6, enkla att föra genom förskruvningar
PANELKONTAKT ISO HYLSA PANELKONTAKT ISO HYLSA 61794980 ISO-hylsa: Isolerande hylsa/hölje av PVC för panelkontakter
ISLOERADE FLATSTIFTHYLSOR L-RA 29 H ISLOERADE FLATSTIFTHYLSOR L-RA 29 H 63101020 Isolerade plattkontakter (typ M, T och V), UL-godkännande, med Easy Entry trattform
KRIMPTÅNG HYDRAULIC V 1311 KRIMPTÅNG HYDRAULIC V 1311 61795925 V 1311: Hydraulisk pressningstång för kabelskor och stumt kontaktdon,10-400 mm2, krimpningsprofil: hexagonal, presskraft: 13 t