Oisolerade flatstiftshylsor
Non-insulated panel connectors made of brass (male, female, type T)
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.
Fördelar
- För elektrisk anslutning av olika komponenter
- Maximalt skydd mot korrossion tack vare elektrolytisk förtennad mässing
Övrigt
- Valet av ett korrekt verktyg är beroende på area på ledaren och på bladets anslutning
Klassificering ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000516
- ETIM 5.0 Class-Description: Rund/platt stickkontakt
Klassificering ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000516
- ETIM 6.0 Class-beskrivning: Rund/platt stickkontakt
Material
- Tennpläterad mässing
Temperaturområde
- Temperaturområde upp till +90°C
- Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
- Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.