Webshop

CSA 0760 + KSA 0760 krimptänger

CSA/KSA 0760: Krimptång för pressning av isolerade kontakter som isolerade kabelskor och blad-/panelkontakter från 0,5-6mm2, krimpningsprofil: oval, ergonomisk design

Tillförlitlighet

Art nr BenämningFör mm²PressprofilVikt (kg)Längd (mm)Antal / förp.Enhet

Pris

61722070CSA 07600,5 - 6oval0,52201
61790910KSA 07600,5 - 6oval0,542551
61751950Reservfjäder CSA/KSA/DSA 0760----1
61722071Pressback till CSA + KSA 0760----1
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Tydligt markerade pressformar
  • Mindre kraft krävs tack vare särskild mekanism
  • Testad för minst 80 000 pressningar
  • Pressning enligt kraftavslutningssystemet
  • Tvärsnitt av pressmatris är präglat på kabelskor för kontroll

Användningsområden

  • Miniforce-verktyget för isolerade anslutningar på 0,5 - 6 mm²

Produktegenskaper

  • Löser ut om pressningen måste avbrytas

Standarder/Godkännanden

  • Testad enligt DIN standard EN 60352-2

Design

  • CSA 0760: Med C-ram, äldre design
  • KSA 0760: Komfort-version med mycket långa handtag för tvåhandsanvändning, ergonomiskt förbättrad

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Klass-ID: EC000168
  • ETIM 5.0 Klassificering: Crimpverktyg, för kableskor, ändhylsor och skärmanslutning

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000168
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Krimpverktyg kabelsko/kontaktdon, ändhylsor till ledare, skärmanslutning

Övrigt

  • Krimpningsprofil: oval

  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.