Bindning, buntning, fästning
Bästsäljare i kategorin


FLAT JORDFLÄTA/KABELSKO 1X16/M8/200
FLAT JORDFLÄTA/KABELSKO 1X16/M8/200
4571127
Jordningsflätorna är idealiska för användning vid tillverkning av apparatskåp.

PLASTSPIRAL KW10 BK
PLASTSPIRAL KW10 BK
61722840
Plastic coils are used for easy and quick bundling of cables and conductors.

CORD CLIPS CC 21 KABELKLÄMMA
CORD CLIPS CC 21 KABELKLÄMMA
61723840
CC cord clips fastening element for cables and conductors, self-adhesive on many surfaces

SPARE TOOL CAT 8 CABLE EATER
SPARE TOOL CAT 8 CABLE EATER
61830340
Reservverktyget till Cable-Eater och andra ledare sparar monteringstid och pengar.

CABLE EATER SHR-20-PPB 2m
CABLE EATER SHR-20-PPB 2m
61830397
Cable-Eater is a cable conduit for bundling cables and conductors. Main application is the bundling and protection of cables in cable pre-assembly, electrical industry and switch cabinets.