Isolerade ändhylsor

Ändhylsor till ledare med isolering för byggnation av kopplingsskåp, enligt DIN-färgkod eller tysk färgkodning, halogenfria

Nu med UL-godkännande

Halogenfri

CULUS

Art nr Benämning För mm² UL-godkänd Färg l1 mm l2 mm d1 mm s1 mm d2 mm s2 mm Passande krimpinsats Antal / förp. Enhet Pris
61721866
AHI N 0,25/6 0.25 nej ljusblå 10,5 6 0,8 0,25 1,8 0,25 PEW 12.090 500
61721867
AHI L 0,25/8 0.25 nej ljusblå 12,5 8 0,8 0,25 1,8 0,25 PEW 12.090 500
61721868
AHI N 0,34/6 0.34 nej turkos 10,5 6 0,8 0,25 2 0,25 PEW 12.090 500
61721869
AHI L 0,34/8 0.34 nej turkos 12,5 8 0,8 0,25 2 0,25 PEW 12.090 500
61801580
AHI DIN K 0,5/6 0.5 ja vit 11,5 6 1,1 0,15 2,5 0,25 PEW 12.090 500
61801590
AHI DIN N 0,5/8 0.5 ja vit 13,5 8 1,1 0,15 2,5 0,25 PEW 12.090 500
61801600
AHI DIN HL 0,5/10 0.5 ja vit 15,5 10 1,1 0,15 2,5 0,25 PEW 12.090 500
61721871
AHI N 0,5/8 0.5 nej orange 13,5 8 1,1 0,15 2,5 0,25 PEW 12.090 500
61801620
AHI DIN K 0,75/6 0.75 ja grå 12 6 1,3 0,15 2,8 0,25 PEW 12.090 500
61801630
AHI DIN N 0,75/8 0.75 ja grå 14 8 1,3 0,15 2,8 0,25 PEW 12.090 500
61801640
AHI DIN HL 0,75/10 0.75 ja grå 16 10 1,3 0,15 2,8 0,25 PEW 12.090 500
61801650
AHI DIN L 0,75/12 0.75 ja grå 18 12 1,3 0,15 2,8 0,25 PEW 12.090 500
61721880
AHI N 0,75/8 0.75 nej vit 14 8 1,3 0,15 2,8 0,25 PEW 12.090 500
61801660
AHI DIN K 1/6 1 ja röd 12,5 6 1,5 0,15 3 0,3 PEW 12.090 500
61801670
AHI DIN N 1/8 1 ja röd 14,5 8 1,5 0,15 3 0,3 PEW 12.090 500
61801680
AHI DIN HL 1/10 1 ja röd 16,5 10 1,5 0,15 3 0,3 PEW 12.090 500
61801690
AHI DIN L 1/12 1 ja röd 18,5 12 1,5 0,15 3 0,3 PEW 12.090 500
61721890
AHI N 1/8 1 nej gul 14,5 8 1,5 0,15 3 0,3 PEW 12.090 500
61801700
AHI K 1,5/6 1.5 ja svart 12,5 6 1,8 0,15 3,4 0,3 PEW 12.090 500
61801710
AHI DIN N 1,5/8 1.5 ja svart 14,5 8 1,8 0,15 3,4 0,3 PEW 12.090 500
61801720
AHI DIN HL 1,5/10 1.5 ja svart 16,5 10 1,8 0,15 3,4 0,3 PEW 12.090 500
61801730
AHI DIN L 1,5/18 1.5 ja svart 24,5 18 1,8 0,15 3,4 0,3 PEW 12.090 500
61721900
AHI N 1,5/8 1.5 nej röd 14,5 8 1,8 0,15 3,4 0,3 PEW 12.090 500
61721910
AHI HL 1,5/10 1.5 nej röd 16,5 10 1,8 0,15 3,4 0,3 PEW 12.090 500
61746720
AHI L 1,5/18 1.5 nej röd 24,5 18 1,8 0,15 3,4 0,3 PEW 12.090 500
61801750
AHI DIN N 2,5/8 2.5 ja blå 15 8 2,3 0,15 4,2 0,3 PEW 12.090 500
61801760
AHI DIN HL 2,5/12 2.5 ja blå 19 12 2,3 0,15 4,2 0,3 PEW 12.090 500
61801770
AHI DIN L 2,5/18 2.5 ja blå 25 18 2,3 0,15 4,2 0,3 PEW 12.090 500
61801780
AHI DIN N 4/10 4 ja grå 17,5 10 2,9 0,2 4,8 0,3 PEW 12.090 500
61801790
AHI DIN HL 4/12 4 ja grå 20 12 2,9 0,2 4,8 0,3 PEW 12.090 500
61801800
AHI DIN L 4/18 4 ja grå 26 18 2,9 0,2 4,8 0,3 PEW 12.090 100
61801810
AHI DIN N 6/12 6 ja gul 20 12 3,6 0,2 6,2 0,3 PEW 12.090 100
61801820
AHI DIN L 6/18 6 ja gul 25 18 3,6 0,2 6,2 0,3 PEW 12.090 100
61721940
AHI N 6/12 6 nej svart 20 12 3,6 0,2 6,2 0,3 PEW 12.090 100
61721950
AHI L 6/18 6 nej svart 26 18 3,6 0,2 6,2 0,3 PEW 12.090 100
61801830
AHI DIN N 10/12 10 ja röd 21 12 4,6 0,2 7,5 0,3 PEW 12.091 100
61801840
AHI DIN L 10/18 10 ja röd 27 18 4,6 0,2 7,5 0,3 PEW 12.091 100
61721960
AHI N 10/12 10 nej elfenben 21 12 4,6 0,2 7,5 0,3 PEW 12.091 100
61721970
AHI L 10/18 10 nej elfenben 27 18 4,6 0,2 7,5 0,3 PEW 12.091 100
61801850
AHI DIN N 16/12 16 ja blå 23 12 6 0,2 8,8 0,4 PEW 12.091 100
61801860
AHI DIN L 16/18 16 ja blå 29 18 6 0,2 8,8 0,4 PEW 12.091 100
61721980
AHI N 16/12 16 nej grön 23 12 6 0,2 8,8 0,4 PEW 12.091 100
61721990
AHI L 16/18 16 nej grön 29 18 6 0,2 8,8 0,4 PEW 12.091 100
61801870
AHI DIN N 25/16 25 ja gul 29 16 7,5 0,2 11 0,5 PEW 12.091 50
61801890
AHI DIN L 25/22 25 ja gul 35 22 7,5 0,2 11 0,5 PEW 12.091 50
61746770
AHI N 25/16 25 nej brun 29 16 7,5 0,2 11 0,5 PEW 12.091 50
61746780
AHI L 25/22 25 nej brun 35 22 7,5 0,2 11 0,5 PEW 12.091 50
61801900
AHI DIN N 35/16 35 ja röd 30 16 8,5 0,2 12,5 0,5 PEW 12.331 50
61801920
AHI DIN L 35/25 35 ja röd 39 25 8,5 0,2 12,5 0,5 PEW 12.331 50
61746790
AHI N 35/16 35 nej beige 30 16 8,5 0,2 12,5 0,5 PEW 12.331 50
61746800
AHI L 35/25 35 nej beige 39 25 8,5 0,2 12,5 0,5 PEW 12.331 50
61801930
AHI DIN N 50/20 50 ja blå 36 20 10,5 0,3 15 0,6 PEW 12.331 50
61801940
AHI DIN L 50/25 50 ja blå 41 25 10,5 0,3 15 0,6 PEW 12.331 50
61801950
AHI N 70/20 70 nej gul 37 20 12,7 0,4 16 0,6 PEW 12S.093 25
61801960
AHI L 70/27 70 nej gul 44 27 12,7 0,4 16 0,6 PEW 12S.093 25
61801970
AHI N 95/25 95 nej röd 44 25 14,7 0,4 18 0,6 PEW 12S.094 25
61801980
AHI N 120/27 120 nej blå 48 27 16,7 0,5 21 0,7 - 25
61801990
AHI N 150/32 150 nej gul 58 32 19,5 0,5 23 1 - 25
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Den trattformade öppningen gör det lätt att trä dem över ledarna.
  • Ledaren är permanent ansluten till kragen via krimpning.

Användningsområden

  • Ledningsdragning för apparatskåp och utrustningar
  • För kablar med kategori 2, 5 och 6 ledare
  • Ej avsedd för solida ledare

Standarder/Godkännanden

  • Alla DIN-ändhylsor enligt DIN 46228 del 4
  • UL fil nummer E507990, se tabell
  • Brandklassning enligt UL 94 HB

Övrigt

  • Från 16mm hylslängd (l2) 2x pressningar

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000005
  • ETIM 5.0 Class-Description: Ändhylsa till ledare

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000005
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Ändhylsa till ledare

Övrigt

  • Halogenfri

Material

  • Koppar/PP
  • Yta: tennpläterad

Temperaturområde

  • -5°C till +105°C

  • K = kort; N = normal; HL = halvlång; L = lång; det går att beställa andra storlekar och färger
  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.
  • Variation vid tillverkning är +/- 0,4 mm.