Rörkabelskor KRFN
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.
Fördelar
- Can be installed through cable glands, allowing pre-assembly
- Högkvalitativ elektrolytisk koppar säkerställer en god krimpningskvalitet
- Med inspektionshål
Användningsområden
- Smala rörkabelskor för trådade och flexibla CU-ledare 50-240 mm², lämplig för klass 2 och klass 5
- Anpassad för trånga utrymmen
Standarder/Godkännanden
- Uppfyller kraven i EN-IEC 61238:1, BS 4579:1 och VDE 0220:1 i kombination med rekommenderat verktyg
Klassificering ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001051
- ETIM 5.0 Class-Description: Rörkabelsko för Cu-ledare
-
Material
- Förtennad elektrolytkoppar
-
Temperaturområde
- Temperaturområde upp till +90°C
- Arbetstemperatur: 110°C, max. +140°C
-
- * Icke LAPP-produkt
- Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
-
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.