Flatstiftshylsor Typ M / Typ F
Panel connector sockets Type M/Type F, in combination with blade connectors
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.
Fördelar
- Snabb och enkel delning av kontakt
- Tillsammans med flatstiftshylsor ger dessa panelkontakter en säker och lätt montering
- Nya anslutningar kan göras enkelt utan några missförstånd
Användningsområden
- Ersätter radklämmor eller stickkontakter i särskilda applikationer
Övrigt
- Endast hållarfunktion
Klassificering ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000516
- ETIM 5.0 Class-Description: Rund/platt stickkontakt
Klassificering ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000516
- ETIM 6.0 Class-beskrivning: Rund/platt stickkontakt
Material
- Polyamid
Temperaturområde
- max. +105°C
- Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
- Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.