Panelindikator 19800, utvändig reflektor, 5 mm LED

Panelindikator försedd med inbyggt begränsningsmotstånd, ansluts direkt till respektive manöverspänning. Brinntid 100 000 h. Beställ direkt i vår webshop!

CE

Art nr TypnummerFärgFrontringSpänning [V] AC/DCStröm [mA] AC/DCLjusstyrka [mcd]Enhet

Pris

833497601980000350500RödSvart241040
833497621980000352500GulSvart241016
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • LED påverkas inte av vibrationer
  • Mycket lång brinntid, ca 100 000 h
  • Inbyggt seriemotstånd
  • Låg strömförbrukning
  • Snabbmontage i panel

Produktegenskaper

  • Monterad i hållare med snabbfäste för panelhål
  • Försedd med inbyggt begränsningsmotstånd, ansluts direkt till respektive manöverspänning

Övrigt

  • Levereras med anslutningsledare

Anslutning

  • Röd ledare (+), svart ledare (-)

Lysdiod

  • 5 mm färgad

Skyddsklass

  • IP40

Omgivningstemperatur

  • -25°C till +60°C

Lagringstemperatur

  • -25°C till +60°C

Brinntid

  • 100 000 h

Anslutningsledare

  • 0,22 mm² (7x0,2), L=500 mm, PVC-isolering

Hölje

  • Termoplast

Hål

  • Ø 8 + 0,2 mm

Spänningstolerans UOP

  • +10% max

  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.