Webshop

Panelindikator 195A, 16 mm/M22 std

Kupolformad lins, 16 mm LED/M22, IP 67

Panelindikator försedd med inbyggd brygglikriktare och begränsningsmotstånd. Brinntid 100 000 h. Kupolformad lins. Beställ direkt i vår webshop!

Art nr TypnummerFärgFrontringSpänning [V] AC/DCStröm [mA] AC/DCLjusstyrka [mcd]Enhet

Pris

83349320195A1350UCRödSvart plast2416160
83349321195A1351UCGrönSvart plast2416400
83349322195A1352UCGulSvart plast2416350
83349325195A0350MUCRödBlank krom2416160
83349231195A0351MUCGrönBlank krom2416400
83349326195A0352MUCGulBlank krom2416350
83349328195A035WMUCVitBlank krom2416350
83349329195A1350MUCRödSvart krom2416160
83349330195A1351MUCGrönSvart krom2416400
83349331195A1352MUCGulSvart krom2416350
83349332195A1357MUCBlåSvart krom2416280
83349333195A135WMUCVitSvart krom2416350
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Monterad i hållare för panelmontage
  • Försedd med inbyggd brygglikriktare och begränsningsmotstånd, ansluts direkt till respektive manöverspänning
  • Frontring av svart plast eller metall i krom, svart eller mattkrom

Övrigt

  • Panelindikator vid förfrågan i 12V eller 28V

Anslutning

  • Flatstiftshylsor 2,8x0,8 mm

Lysdiod

  • 16 mm färgad

Skyddsklass

  • IP67

Omgivningstemperatur

  • -25°C till +60°C

Lagringstemperatur

  • -25°C till +60°C

Brinntid

  • 100 000 h

Hölje

  • Ytbehandlad mässing

Hål

  • Ø 22 + 0,5 mm

Anslutningsstift mässing

  • Anod (+)

Anslutningsstift förtent mässing

  • Katod (-)

Spänningstolerans UOP

  • +10% max

Paneltjocklek

  • 8,5 mm

  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.
  • *Annan spänning, 12 V eller 28 V vid förfrågan.