Webshop

Panelindikator 1938, 10 mm/M16 EXTRA STARK

Plan lins, 10 mm LED/M16, IP 67

Extra intensivlysande panelindikator med inbyggd likriktardiod och begränsningsmotstånd. Brinntid 100 000 h. Plan lins. Beställ direkt i vår webshop!

Art nr TypnummerFärgFrontringSpänning [V] AC/DCStröm [mA] AC/DCLjusstyrka [mcd]Enhet

Pris

8334951219381352GulSvart plast248/161000
833495151938135WVitSvart plast247/14650
8334942119380350MRödBlank krom248/161500
8334942219380352MGulBlank krom248/161000
8334942419380357MBlåBlank krom247/14350
833494251938035WMVitBlank krom247/14650
8334942619381350MRödSvart krom248/161500
8334942819381355MGrönSvart krom247/141200
8334942919381357MBlåSvart krom247/14350
8334943119382350MRödMatt krom248/161500
8334943219382352MGulMatt krom248/161000
8334943319382355MGrönMatt krom247/141200
833494351938235WMVitMatt krom247/14650
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Extra intensivlysande LED
  • Monterad i hållare för panelmontage
  • Försedd med inbyggd likriktardiod och begränsningsmotstånd, ansluts direkt till respektive manöverspänning
  • Frontring av svart plast eller metall i krom, svart eller mattkrom

Övrigt

  • Panelindikator vid förfrågan i 12V eller 28V

Anslutning

  • Flatstiftshylsor 2,8x0,8 mm

Lysdiod

  • 10 mm, färgad

Skyddsklass

  • IP67

Omgivningstemperatur

  • -25°C till +60°C

Lagringstemperatur

  • -25°C till +60°C

Brinntid

  • 100 000 h

Hölje

  • Ytbehandlad mässing

Hål

  • Ø 16 + 0,4 mm

Anslutningsstift mässing

  • Anod (+)

Anslutningsstift förtent mässing

  • Katod (-)

Spänningstolerans UOP

  • +10% max

Paneltjocklek

  • 11 mm

  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.
  • *Annan spänning, 12 VDC eller 28 VDC vid förfrågan.