Webshop

Panelindikator 1940, 10 mm/M16 230 V

130/230 VAC, kupolformad lins, 10 mm LED/M16, IP 67

Panelindikator försedd med inbyggt begränsningsmotstånd, ansluts direkt till respektive manöverspänning. Beröringsskydd medföljer. Beställ direkt i vår webshop!

Art nr TypnummerFärgFrontringSpänning [V] AC/DCStröm [mA] AC/DCLjusstyrka [mcd]Enhet

Pris

8334957019401230RödSvart plast2303600
8334957619400230MRödBlank krom2303600
8334957719400232MGulBlank krom2303400
8334957819400235MGrönBlank krom2303510
8334957919400237MBlåBlank krom2303150
833495801940023WMVitBlank krom2303270
8334958119401230MRödSvart krom2303600
8334958219401232MGulSvart krom2303400
8334958319401235MGrönSvart krom2303510
8334958419401237MBlåSvart krom2303150
833495851940123WMVitSvart krom2303270
8334968019402230MRödMatt krom2303600
8334968119402232MGulMatt krom2303400
8334968219402235MGrönMatt krom2303510
8334968319402237MBlåMatt krom2303150
833496841940223WMVitMatt krom2303270
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Monterad i hållare för panelmontage
  • Försedd med inbyggd likriktardiod och begränsningsmotstånd, ansluts direkt till respektive manöverspänning
  • Beröringsskydd medföljer
  • Frontring av svart plast eller metall i krom, svart eller mattkrom

Övrigt

  • Panelindikator vid förfrågan i 12V eller 28V

Anslutning

  • Flatstiftshylsor 2,8x0,8 mm

Lysdiod

  • 10 mm, färgad

Skyddsklass

  • IP67

Omgivningstemperatur

  • -25°C till +60°C

Lagringstemperatur

  • -25°C till +60°C

Brinntid

  • 100 000 h

Hölje

  • Ytbehandlad mässing

Hål

  • Ø 16 + 0,4 mm

Anslutningsstift mässing

  • Anod (+)

Anslutningsstift förtent mässing

  • Katod (-)

Spänningstolerans UOP

  • +10% max

Paneltjocklek

  • 11 mm

  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.
  • *Annan spänning, 130 VAC vid förfrågan.