Webshop

Panelindikator 190A, 5 mm/M8 opalvit

Utvändig reflektor, 5 mm LED/M8, AC/DC

Panelindikator med opalvit lins i släckt tillstånd, i tänt tillstånd lyser dioden med respektive färg. Brinntid 100 000 h. Beställ direkt i vår webshop!

Art nr TypnummerFärgFrontringSpänning [V] AC/DCStröm [mA] AC/DCLjusstyrka [mcd]Enhet

Pris

83349633190A0350RödBlank krom249/1760
83349634190A0351GrönBlank krom249/1740
83349635190A0352GulBlank krom249/1740
83349640190A1350RödSvart krom249/1760
83349641190A1351GrönSvart krom249/1740
83349642190A1352GulSvart krom249/1740
83349646190A2350RödMatt krom249/1760
83349647190A2351GrönMatt krom249/1740
83349648190A2352GulMatt krom249/1740
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Opalvit lins i släckt tillstånd, i tänt tillstånd lyser dioden med respektive färg
  • Monterad i hållare för panelmontage
  • Försedd med inbyggd likriktardiod och begränsningsmotstånd, ansluts direkt till respektive manöverspänning
  • Frontring i krom, svart eller mattkrom

Övrigt

  • Panelindikator vid förfrågan i 12V eller 28V

Anslutning

  • Flatstiftshylsor 2,8x0,8 mm

Lysdiod

  • 5 mm, opalvit

Skyddsklass

  • IP67

Omgivningstemperatur

  • -25°C till +60°C

Lagringstemperatur

  • -25°C till +60°C

Brinntid

  • 100 000 h

Hölje

  • Ytbehandlad mässing

Hål

  • Ø 8 + 0,2 mm

Anslutningsstift mässing

  • Anod (+)

Anslutningsstift förtent mässing

  • Katod (-)

Spänningstolerans UOP

  • +10% max

  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.
  • *Annan spänning, 12 V eller 28 V vid förfrågan.