Panelindikator 195F, 16 mm/M22 230 V

130/230 VAC, plan lins, 16 mm LED/M22, IP 67

Panelindikator försedd med inbyggd likriktardiod och begränsningsmotstånd. Plan lins. Beröringsskydd medföljer. Beställ direkt i vår webshop!

CE

Art nr TypnummerFärgFrontringSpänning [V] AC/DCStröm [mA] AC/DCLjusstyrka [mcd]Enhet

Pris

83349720195F1230RödSvart plast230440
83349721195F1231GrönSvart plast2304100
83349722195F1232GulSvart plast230485
83349726195F0231MGrönBlank krom2304100
83349727195F0232MGulBlank krom230485
83349728195F0237MBlåBlank krom230470
83349729195F023WMVitBlank krom230485
83349730195F1230MRödSvart krom230440
83349731195F1231MGrönSvart krom2304100
83349732195F1232MGulSvart krom230485
83349733195F1237MBlåSvart krom230470
83349734195F123WMVitSvart krom230485
83349735195F2230MRödMatt krom230440
83349736195F2231MGrönMatt krom2304100
83349737195F2232MGulMatt krom230485
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Monterad i hållare för panelmontage
  • Försedd med inbyggd likriktardiod och begränsningsmotstånd, ansluts direkt till respektive manöverspänning
  • Beröringsskydd medföljer
  • Frontring av svart plast eller metall i krom, svart eller mattkrom

Övrigt

  • Panelindikator vid förfrågan i 12V eller 28V

Anslutning

  • Flatstiftshylsor 2,8x0,8 mm

Lysdiod

  • 16 mm färgad

Skyddsklass

  • IP67

Omgivningstemperatur

  • -25°C till +60°C

Lagringstemperatur

  • -25°C till +60°C

Brinntid

  • 100 000 h

Hölje

  • Ytbehandlad mässing

Hål

  • Ø 22 + 0,5 mm

Anslutningsstift mässing

  • Anod (+)

Anslutningsstift förtent mässing

  • Katod (-)

Spänningstolerans UOP

  • +10% max

Paneltjocklek

  • 8,5 mm

  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.
  • *Annan spänning, 130 VAC vid förfrågan.