EPIC® MH 1 PE 250A
Valfria insatskombinationer garanterar hög flexibilitet. För användning vid maskin- och anläggningstillverkning, för robotteknik och insticksteknik.
-
- Skyddsledarmodul för en säker PE-förbindelse
- Modulärt kontaktdonssystem, matningsbart med marknadsstandard
Art nr | Artikelbeskrivning | Kontakttyp | Slots | PL_VERPACKUNGSEINHEIT1 | Enhet | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44423354
| EPIC® MHS 1 PE CM 250A | hane | 2 | 1 | |||
44423355
| EPIC® MHB 1 PE CM 250A | hona | 2 | 1 |
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.
Fördelar
- Modulärt kontaktdonssystem, passar till marknadsstandarden
- Skyddsledarmodul (PE) för säker PE-förbindelse och förbindelse med ramen och huset
- Krimpanslutning upp till 95 mm² för maximal kontakteringssäkerhet med ledningen
- Railway applications
- Fire protection on railway vehicles: Test according EN 45545-2. Requirement sets R22 and R23. Hazard level HL1, HL2 and HL3
Användningsområden
- Maskinteknik
- Förnyelsebar energi
- Testutrustningens konstruktion
- Anläggningsteknik
- Järnvägs- / fordonskonstruktion
Märkspänning (V)
- 1000 V AC/DC
Stötspänning
- 8 kV
Märkström
- 250
Miljöklass
- 3
Brännbarhet
- UL94 V-0
Antal poler
- 1
Anslutningsmetoder
- Krimpanslutning: 25 mm² till 95 mm²
- Ledare 4 mm² för PE-anslutning till modulramen
Material
- PA Polyamid
Antal matningar
- 500
Temperaturområde
- -40°C till +120°C
- Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
- Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.