ÖLFLEX TRAIN 331 600V 1X0,75 GY
ÖLFLEX TRAIN 331 600V 1X0,75 GY
15331107
ÖLFLEX® TRAIN 331 600V - enkelledare enligt EN 50264-3-1 av typ M, för spårfordon/järnväg, 0,6/1 kV, EN 45545: HL1-HL3, NF F 16-101: C/F0, NFPA 130
EPIC® MH Koax, 1-polig modul med skärmning, robusta EPIC® H-BE-kontakter med 2,5 mm diameter för överföring av signaler med EMC-skydd
Art nr | Artikelbeskrivning | Kontakttyp | Antal driftsatta kontakter | Antal / förp. | Enhet | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44423262
| EPIC® MHS Coax D=2.5mm | hane | 1 | 10 | |||
44423263
| EPIC® MHB Coax D=2.5mm | hona | 1 | 10 |