EPIC® MH - Modulinsatser
Bästsäljare i kategorin


EPIC MHB 2 40A CM
EPIC MHB 2 40A CM
44423365
2-polig insats för rektangulärt kontaktdon för modulära system EPIC® MH, kraftfull upp till 40 A, även för järnvägsapplikationer

EPIC MHB Coax D=1.6mm
EPIC MHB Coax D=1.6mm
44423261
EPIC® MH Koax, 1-polig modul med skärmning, robusta EPIC® H-D-kontakter med 1,6 mm diameter för överföring av signaler med EMC-skydd
- EPIC® MH 1 250A
- EPIC® MH 1 PE 250A
- EPIC® MH 2 100A
- EPIC® MH 2 40A
- EPIC® MH 3
- EPIC® MH 3+4
- EPIC® MH 4
- EPIC® MH 6
- EPIC® MH 8
- EPIC® MH 12
- EPIC® MH 17
- EPIC® MH 20
- EPIC® MH 36
- EPIC® MH LWL Modul LC
- EPIC® MH Gigabit Modul
- EPIC® MH BUS
- EPIC® MH Bus PIN 1x(4) Kontakthållare
- EPIC® MH Coax 1.6mm
- EPIC® MH Coax 2.5mm
- EPIC® MH Potential set
- EPIC® MH 0 Blindmodul