EPIC® MH LWL Modul LC
Insatsvariationen erbjuder stor flexibilitet. Lämplig för maskin- och anläggninsinstallatiner, tryckpressar och rack/panel-teknologi.
EPIC® MH LWL module for fibre patchcords with LC connector
- Fibermodul för mottagning av 6 konfektionerade LC-kontakter i en modul
- Modulärt kontaktdonssystem, matningsbart med marknadsstandard
Art nr | Artikelbeskrivning | Kontakttyp | Antal driftsatta kontakter | Slots | Antal / förp. | Enhet | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44423340
|
EPIC® MHS 6 LWL LC | hane | 6 | 1 | 1 | |||
44423341
|
EPIC® MHB 6 LWL LC | hona | 6 | 1 | 1 |
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.
Fördelar
- Fibermodul för mottagning av 6 konfektionerade LC-kontakter i en modul
- Ingen EMC-påverkan på dataöverföringen för ljusledare
- EPIC® MH är kompatibel med marknadsstandarden
- Integrerat kopplingselement (sleeve) i en modul för direkt förbindelse och exakt positionering av förbindelsen
- Railway applications
- Fire protection on railway vehicles: Test according EN 45545-2. Requirement sets R22 and R23. Hazard level HL1, HL2 and HL3
Användningsområden
- Maskinteknik
- Förnyelsebar energi
- Testutrustningens konstruktion
- Anläggningsteknik
- Järnvägs- / fordonskonstruktion
Brännbarhet
- UL94 V-0
-
Antal poler
- 6
-
Material
- PA Polyamid
-
Antal matningar
- 500
-
Temperaturområde
- -40°C till +120°C
-
- Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
-
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.