EPIC® MH 1 250A
Valfria insatskombinationer garanterar hög flexibilitet. För användning vid maskin- och anläggningstillverkning, för robotteknik och insticksteknik.
EPIC® MH 1 250A
- Högströmsmodul upp till 250 A med beröringsskydd för maximal säkerhet
- Modulärt kontaktdonssystem, matningsbart med marknadsstandard
Art nr | Artikelbeskrivning | Kontakttyp | Slots | Antal / förp. | Enhet | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44423342
| EPIC® MHS 1 CM 250A | hane | 2 | 10 | |||
44423328
| EPIC® MHS 1 CM 250A protected | hane | 2 | 10 | |||
44423329
| EPIC® MHB 1 CM 250A protected | hona | 2 | 10 |
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.
Fördelar
- Högströmsmodul 1-polig för stor energiöverföring
- Beröringsskydd för maximal säkerhet för användaren (skyddad)
- Krimpanslutning upp till 95 mm² för maximal kontakteringssäkerhet med ledningen
- Skyddsledarmodul (PE) för säker PE-förbindelse och förbindelse med ramen och huset
- Railway applications
- Fire protection on railway vehicles: Test according EN 45545-2. Requirement sets R22 and R23. Hazard level HL1, HL2 and HL3
Användningsområden
- Maskinteknik
- Förnyelsebar energi
- Testutrustningens konstruktion
- Anläggningsteknik
- Järnvägs- / fordonskonstruktion
Klassificering ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC002312
Klassificering ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC002312
Märkspänning (V)
- 1000 V AC/DC
Stötspänning
- 8 kV
Märkström
- 250
Miljöklass
- 3
Brännbarhet
- UL94 V-0
Antal poler
- 1
Anslutningsmetoder
- Krimpanslutning: 25 mm² till 95 mm²
Material
- PA Polyamid
Antal matningar
- 500
Temperaturområde
- -40°C till +120°C
- Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
- Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.