EPIC® MH Coax 1.6mm
Insatsvariationen erbjuder stor flexibilitet. Lämplig för maskin- och anläggninsinstallatiner, tryckpressar och rack/panel-teknologi.
EPIC® SOLAR 4Plus M
- Modulärt kontaktdonssystem, matningsbart med marknadsstandard
- Skärmad modul för överföring av data och signaler.
Art nr | Artikelbeskrivning | Kontakttyp | Antal driftsatta kontakter | Antal / förp. | Enhet | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44423260
|
EPIC® MHS Coax D=1.6mm | hane | 1 | 10 | |||
44423261
|
EPIC® MHB Coax D=1.6mm | hona | 1 | 10 |
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.
Fördelar
- Skärmad modul för överföring av data och signaler.
- Modulärt kontaktdonssystem, passar till marknadsstandarden
- Crimp connection for permanent vibration proof contacting
- Railway applications
- Fire protection on railway vehicles: Test according EN 45545-2. Requirement sets R22 and R23. Hazard level HL1, HL2 and HL3 - Hög flexibilitet tack vara möjligheten att kombinera olika insatser/funktioner i samma kontaktdon
Användningsområden
- Maskinteknik
- Robotindustri
- Anläggningsteknik
- Förnyelsebar energi
- Järnvägs- / fordonskonstruktion
Klassificering ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC002641
- ETIM 5.0 Klassificering: Modularkontakt (industriell kontakt)
-
Klassificering ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC002641
- ETIM 6.0 Class-beskrivning: Modulär stickkontakt (industriell stickkontakt)
-
Märkspänning (V)
- 50
-
Stötspänning
- 0,8 kV
Märkström
- 16
-
Miljöklass
- 3
-
Brännbarhet
- UL94 V-0
-
Antal poler
- 1
-
Antal matningar
- 500
-
Certifikat
- UL-testad:
UL File Number: E75770 -
Temperaturområde
- -40°C till +125°C
-
- Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
-
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.