SKINDICHT® SVRE
SKINDICHT® SVRE, PG cable gland with incised sealing ring and hexagonal fitting
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.
Fördelar
- Med tätningsring med infasning för justering av flera kabeldiametrar
- Färre storlekar behöver lagerhållas
Användningsområden
- Förskruvning i förnicklad mässing med sexkantkoppling och tätningsring med infasning.
Design
- PG-gänga
Övrigt
- Se SKINDICHT® EV för ytterligare tillbehör
- Kontramutter som ska användas: SKINDICHT® SM
Klassificering ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 5.0 Class-beskrivning: Kabelförskruvning
-
Klassificering ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kabelförskruvning
-
Observera
- Installationsmåtten
finns i bilaga T21 -
Vid förfrågan
- Tillgänglig med lång anslutningsgänga
Tillgänglig med PG 11 till 36 med infälld VITON®-ring -
Material
- Material: förnicklad mässing
Infasad tätning: CR -
Skyddsklass
- IP 54
-
Temperaturområde
- -20°C till +80°C
-
- Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
-
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.