SKINDICHT® SHV FKM
SKINDICHT® SHV VITON®, robust, vattentät PG förskruvning, beständig mot oljor och kemikalier
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.
Fördelar
- För höga temperaturer
- Beständig mot oljor, lösningsmedel, syror och kemikalier
- Vattentät
- Hög dragavlastning
- Robust
Användningsområden
- Vattentät och temperaturbeständig förskruvning med konisk specialpackning i FKM
- Tegelbruk
- Avloppsreningsverk
- Biltvättar
Övrigt
- Exempel på identifiering av benämning: SHV-FKM 13.5 / 9 / 11 13.5 = tryckskruv PG 9 = PG anslutningsgänga 11 = fri bredd på tätningskon
Klassificering ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 5.0 Class-beskrivning: Kabelförskruvning
-
Klassificering ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kabelförskruvning
-
Observera
- Installationsmåtten
finns i bilaga T21 -
Material
- Material: förnicklad mässing
Tätningskon: FKM
O-ring: FKM -
Skyddsklass
- IP 68 - 10 bar
-
Temperaturområde
- -20°C to +200°C
-
- Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
-
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.