SKINDICHT® SVF
SKINDICHT® SVF, PG flat cable gland with automatically fitting lateral sealing lips and high mechanical stability
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.
Fördelar
- Hög mekanisk stabilitet
- Tätningsläppar i sidled formar sig automatiskt runt olika kabeldimensioner
- Optimal dragavlastning
- Stor öppning gör det möjligt att klämma upp till två flatkablar
Användningsområden
- För införande av flatkablar
- Transportbandssystem
- Pumpar
- Hissar
- Tillverkning av apparatskåp
Design
- PG-gänga
Övrigt
- För lämpliga flatkablar, se ÖLFLEX® LIFT F för inomhusapplikationer eller ÖLFLEX® CRANE F för utomhusapplikationer
- Kontramutter som ska användas: SKINDICHT® SM
Klassificering ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 5.0 Class-beskrivning: Kabelförskruvning
-
Klassificering ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kabelförskruvning
-
Observera
- Installationsmåtten
finns i bilaga T21 -
Vid förfrågan
- Tillgänglig med lång anslutningsgänga
-
Material
- Material: förnicklad mässing
Specialpackning: CR -
Skyddsklass
- IP 54
-
Temperaturområde
- -20°C till +100°C
-
- Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
-
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.