SKINDICHT® CN
SKINDICHT® CN, havsvatten resistent PG förskruvning för höga temperaturer, hög mekanisk belastning, resistent mot oljor, syror och kemikalier
Flexibel ned till -40°C
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.
Fördelar
- För höga temperaturer
- Beständig mot oljor, lösningsmedel, syror och kemikalier
- Tålig mot havsvatten
- Hög mekanisk hållfasthet
- Hög korrosionsbeständighet
Användningsområden
- Kabelskruvförband av kromnickelstål och FPM-tätning, särskilt för användning under svåra förhållanden
- Farmaceutisk och petrokemisk industri
- Offshore-sektor
- Vindkraftverk
- Tegelbruk
Design
- PG-gänga
Övrigt
- Passande kontramutter SKINDICHT® SM INOX
Klassificering ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 5.0 Class-beskrivning: Kabelförskruvning
-
Klassificering ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kabelförskruvning
-
Observera
- Installationsmåtten
finns i bilaga T21 -
Vid förfrågan
- TPE-packning
-
Material
- Material: Kromnickelstål enligt DIN, materialnr. 1.4305
Tätning: FPM
O-ring: FPM -
Skyddsklass
- IP 68 - 5 bar
-
Temperaturområde
- -40°C till +200°C
-
- Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
-
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.