SKINTOP® MSR-XL
SKINTOP® MSR-XL, brass cable gland with reduzing seal insert and long connection thread especially for thick walls
Fördelar
- Speciellt för tjocka väggar
- Maximal pålitlighet
- Optimal dragavlastning
- Brett, variabelt klämområde
Användningsområden
- With reducing seal insert, to seal cables with smaller outer diameters
Design
- PG-anslutningsgänga enligt DIN 40430
Klassificering ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 5.0 Class-beskrivning: Kabelförskruvning
-
Klassificering ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kabelförskruvning
-
Observera
- Monteringsmått och
åtdragningsmoment
se T21 -
Material
- Material: Förnicklad mässing Insats: Polyamid Tätning: CR O-ring: NBR
-
Skyddsklass
- IP 68 - 5 bar
-
Temperaturområde
- Dynamisk: -25 till +100 °C
- Statisk: -40 till +100 °C
-
- Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
-
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.