SKINTOP® MS-M
SKINTOP® MS-M, robust förskruvning i förnicklad mässing för kablar upp till Ø 98 mm , mekaniskt hållbar och med bra kemikalieressistens.
- Även tillgänglig i blyfri version - dessa har ändelsen "LF" i slutet av respektive artikelnummer
- SKINTOP® MS-M storlekar 75 x 1,5 till 110 x 2 med innovativ dubbel lamellpackning för enklare montering av kablar med stora diametrar.
- Med IP69-godkännande! Godkänd funktionssäkerhet även vid anspråksfull rengöring av maskiner och anläggningar med högtryckstvätt och varmt vatten!
Fördelar
- Maximal pålitlighet
- Optimal dragavlastning
- Brett, variabelt klämområde
Användningsområden
- Inom områden där mekanisk och kemisk stabilitet är kritiskt
- Kemisk industri
- Mät- och styrteknik
- Maskin- och maskinutrustningstillverkning
- Anläggningsteknik
Standarder/Godkännanden
- UL File Nr. E79903
Design
- Metrisk anslutningsgänga enligt DIN EN 60423
- Grund för tekniska uppgifter DIN IEC 62444
Klassificering ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 5.0 Class-beskrivning: Kabelförskruvning
-
Klassificering ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kabelförskruvning
-
Observera
- Monteringsmått och
åtdragningsmoment
se T21 -
Material
- Material: Förnicklad mässing Insats: Polyamid Tätning: CR O-ring: NBR
-
Skyddsklass
- IP 68 - 10 bar
IP 69 (M12 - M63)
NEMA Type 1, 4x, 6, 12 -
Temperaturområde
- Dynamic: -25°C up to +100°C
- Statisk: -40 till +100 °C
-
- Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
-
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.