SKINDICHT® MINI NBR
SKINDICHT® MINI, miniförskruvning för de minsta kabelstorlekarna med hög packningsdensitet, varsam kabelåtdragning och hög skyddsklass.
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.
Fördelar
- Hög skyddsklass
- För de minsta kabelstorlekarna
- Låg höjd
- Varsam kabelåtdragning
- Hög packningsdensitet
Användningsområden
- För användning vid begränsat monteringsutrymme.
- Sensorer
- Mät- och styrteknik
Produktegenskaper
- Suitable for use in oily surroundings
Klassificering ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 5.0 Class-beskrivning: Kabelförskruvning
-
Klassificering ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kabelförskruvning
-
Observera
- Rekommendation åtdragningsmoment M 6 x 1 1,5 Nm M 8 x 1 3,0 Nm M 10 x 1 6,0 Nm
-
Material
- Material: Förnicklad mässing
Tätning: CR/NBR -
Skyddsklass
- IP 66
- IP 68 - 5 bar
-
Temperaturområde
- -20°C till +100°C
-
- Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
-
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.